| Art.-Nr. | Aderzahl x Querschnitt mm² | Außen-Ø ca. mm | Cu-Zahl kg / km | Gewicht ca. kg / km | Preis EUR / 100m Cu 150,- | | 700566 | 1 x 35 | 11,5 | 336,0 | 430,0 | a. A. | | 700570 | 1 x 35 + 4 x 1,0 | 16,1 | 375,0 | 490,0 | a. A. | | 700567 | 1 x 50 | 12,6 | 480,0 | 665,0 | a. A. | | 770001 | 1 x 50 + 4 x 1,0 | 17,0 | 519,0 | 600,0 | a. A. | | 700568 | 1 x 70 | 14,0 | 672,0 | 910,0 | a. A. | | 770002 | 1 x 70 + 4 x 1,0 | 20,5 | 711,0 | 800,0 | a. A. | | 700569 | 1 x 120 | 23,0 | 1152,0 | 1545,0 | a. A. | | 770003 | 1 x 120 + 4 x 1,0 | 25,0 | 1191,0 | 1400,0 | a. A. | |