Multistrip 10

Abisolierzange

Produktfoto
Bezeichnung

Abisolierzange Multistrip 10

Beschreibung
  • Selbsteinstellend

  • Für ein- und mehrdrähtige Leitungen aus PVC, Gummi etc.

  • Einstellbare Abisolierlänge bis 18 mm

  • Robuste Metallklemmen

  • Ergonomischer Zweikomponentengriff

  • Länge 195 mm

  • Gewicht 200 g

Downloads
Datenblatt

Abisolierzange

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

904731

Multistrip 10

0,03 - 10,0

1

61,40

57,00

52,50