Kabel und Leitungen für Transport & Verkehr

Bei der Beförderung von Leuten und Gütern von einem Ort zum anderen müssen Kabel zuverlässig arbeiten und müssen im Notfall giftfrei sein.

HELUKABEL® stellt für den Luft- und Seeverkehr, für die Schiene oder Straße Kabel und Leitungen für die Energieversorgung und die fehlerlose Signalübertragung in Transportfahrzeugen und Infrastrukturanlagen her, die auf Flughäfen, in Bahnhöfen, usw. eingesetzt werden. Unsere Kabel sind nicht nur öl- und brennstoffbeständig, sondern auch halogenfrei (LSZH), um im Notfall die Schadstoffe im Rauch zu verringern.

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte für Ihre spezielle Anwendung und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Rufen Sie uns an unter +49 7150 9209-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an: info@helukabel.de

Nachfolgend finden Sie Produktbeispiele für Kabel und Leitungen für Transport und Verkehr:

HELUTRAIN® 3GKW

Halogenfreie HELUTRAIN® 3 GKW Bahnkabel sind geeignet für die feste und geschützte Verlegung bei rauhen Umgebungsbedingungen innerhalb und außerhalb von Schienenfahrzeugen. Für den Anschluß fester und bewegter Teile. Durch die hohe Flexibilität und den geringen Außendurchmesser geeignet für die feste Verlegung bei kleinen Biegeradien.


HELUTRAIN® 4GKW-AXplus

Für die feste ungeschützte Verlegung innerhalb und außerhalb von Schienenfahrzeugen und Bussen. Für den Anschluss fester und bewegter Teile. Geeignet für Verdrahtung von Schaltanlagen, Verteilern, Stromrichtern, Schalttafeln- und blöcken, Widerstands- und Bremsblöcken.