Kabel und Leitungen für den Schiffsbau und Offshore-Plattformen

Starkstromkabel und Steuerleitungen die den Herausforderungen des maritimen Einsatzes standhalten

HELUKABEL bietet Schiffskabel mit Zulassungen von Germanischer Lloyd, Lloyds Register of Shipping, American Bureau of Shipping, Det Norske Veritas, Bureau Veritas, USSR Register of Shipping, Verband Deutscher Elektrotechniker finden Sie in unserem Angebot.

Das Produktspektrum der verfügbaren Kabel & Leitungen deckt Schiffssteuerleitungen, Starkstrom- und Fernmeldeleitungen ab. Für den Einsatz in Schleppketten bietet HELUKABEL ebenfalls passende Produkte.

Unsere Produktpalette findet im kommerziellen maritimen Markt vielfache Verwendung:

  • Schiffsbauer
  • Offshore Bohrfirmen
  • Reeder
  • OEM Firmen
  • Werften
  • Marine-Installateure

Große Teile des Programms sind kurzfristig ab Lager lieferbar. Schnittlängen sind gegen Aufpreis erhältlich. Auf Wunsch senden wir mit jeder Bestellungsausführung eine entsprechende Fertigungs- bzw. Werksbescheinigung mit.

Informieren Sie sich in unserem Online-Produktkatalog . Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Produkte für Ihre spezielle Anwendung und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Rufen Sie uns an unter +49 7150 9209-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an: info@helukabel.de

Nachfolgend finden Sie Produktbeispiele für Kabel und Leitungen für den Schiffsbau und Offshore-Plattformen:

SHIPFLEX 512

Die HELUKABEL® SHIPFLEX 512 Single ist eine auf die spezifischen Bedürfnisse und strengen Vorgaben neu entwickelte und getestete ungeschirmte Spezial Schleppkettenleitung für den Einsatz in Offshore Bereichen. Für diese Zwei-Norm-Leitung liegt eine Lloyds Register Approbation vor. Der adhäsionsarme PUR-Außenmantel erlaubt den Einsatz in anspruchsvoller Öl Umgebung und bei rauen Umweltbedingungen.


SHIPFLEX 330

Die HELUKABEL® SHIPFLEX 330 ist eine auf die spezifischen Bedürfnisse und strengen Vorgaben neu entwickelte und getestete, gesamtgeschirmte Spezial Schleppkettenleitung für den Einsatz in Offshore Bereichen. Für diese Zwei-Norm-Leitung liegt eine Lloyds Register Approbation vor. Der adhäsionsarme PUR-Außenmantel erlaubt den Einsatz in anspruchsvoller Öl Umgebung und bei rauen Umweltbedingungen.


SHIPFLEX 340

Die HELUKABEL® SHIPFLEX 340 ist eine auf die spezifischen Bedürfnisse und strengen Vorgaben neu entwickelte und getestete paarverseilte, gesamtgeschirmte spezial Schleppkettenleitung für den Einsatz in Offshore Bereichen. Für diese Zwei-Norm-Leitung liegt eine Lloyds Register Approbation vor. Der adhäsionsarme PUR-Außenmantel erlaubt den Einsatz in anspruchsvoller Öl Umgebung und bei rauen Umweltbedingungen.


SHIPFLEX 109

Die HELUKABEL® SHIPFLEX 109 Single ist eine auf die spezifischen Bedürfnisse und strengen Vorgaben neu entwickelte und getestete ungeschirmte Spezial Schleppkettenleitung für den Einsatz in Offshore Bereichen. Für diese Zwei-Norm-Leitung liegt eine Lloyds Register Approbation vor. Der adhäsionsarme PUR-Außenmantel erlaubt den Einsatz in anspruchsvoller Öl Umgebung und bei rauen Umweltbedingungen.


SHIPFLEX 109

Die HELUKABEL® SHIPFLEX 109 ist eine auf die spezifischen Bedürfnisse und strengen Vorgaben neu entwickelte und getestete gesamtgeschirmte spezial Schleppkettenleitung für den Einsatz in Offshore Bereichen. Für diese Zwei-Norm-Leitung liegt eine Lloyds Register Approbation vor. Der adhäsionsarme PUR-Außenmantel erlaubt den Einsatz in anspruchsvoller Öl Umgebung und bei rauen Umweltbedingungen.


SHIPFLEX 113

Die HELUKABEL® SHIPFLEX 113 ist eine auf die spezifischen Bedürfnisse und strengen Vorgaben neu entwickelte und getestete gesamtgeschirmte spezial Schleppkettenleitung für den Einsatz in Offshore Bereichen. Bei dieser Leitungstype sind die Versorgungsadern mit den Steueradern kombiniert. Für diese Zwei-Norm-Leitung liegt eine Lloyds Register Approbation vor. Der adhäsionsarme??PUR-Außenmantel erlaubt den Einsatz in anspruchsvoller Öl Umgebung und bei rauen Umweltbedingungen.


SHIPFLEX 121

Die HELUKABEL® SHIPFLEX 121 ist eine auf die spezifischen Bedürfnisse und strengen Vorgaben neu entwickelte und getestete gesamtgeschirmte spezial Schleppkettenleitung für den Einsatz in Offshore Bereichen. Bei dieser Leitungstype sind die Versorgungsadern mit den Steueradern kombiniert. Für diese Zwei-Norm-Leitung liegt eine Lloyds Register Approbation vor. Der adhäsionsarme PUR-Außenmantel erlaubt den Einsatz in anspruchsvoller Öl Umgebung und bei rauen Umweltbedingungen.


Starkstrom-Marinekabel MGSGO

Für feste Verlegung auf Schiffen in Räumen und auf freien Decks.


Leichte Fernmelde-Marinekabel XLFMKK

Für feste Verlegung auf Marine-Schiffen in Räumen und auf freien Decks.


Starkstrom-Marinekabel LMGSGO

Für feste Verlegung auf Marine-Schiffen in Räumen und auf freien Decks.


Schiffssteuerleitung-SY einadrig

Eine Verbindungs- und Anschlußleitung für Meß- und Steuergeräte, für Kommunikationsanlagen, Fertigungsstraßen, Förderanlagen zur fixen und variablen Verbindung in feuchten, nassen und trockenen Räumen. Diese PVC-Aderleitung wird auch im Schiffsbau eingesetzt.


Schiffssteuerleitung-SY mehradrig

Bestens für die feste Verlegung aber auch für den variablen Einsatz an Fertigungsstraßen, Werkzeugmaschinen, Förderanlagen, Robotermontagebändern geeignet. Eine Leitung, die auch im Schiffsbau eingesetzt werden kann. Das verzinkte Stahlgeflecht schützt vor mechanischen Einwirkungen und gleichzeitig effektvoll vor elektrischen Einwirkungen.