Kabel und Leitungen für den Bereich Robotik

Roboter sind weltweit fester Bestandteil der Fertigungsindustrie und aus der Produktion längst nicht mehr wegzudenken. Sie stehen für Präzision und kurze Fertigungszeiten, daher ist ein reibungsloses Zusammenwirken von Mechanik und Elektronik unabdingbar. Damit dies gelingt, müssen die verwendeten Kabel und Leitungen mit den verschiedensten Eigenschaften ausgestattet sein – ob mechanischer, chemischer oder thermischer Natur.

Die Bewegungsabläufe eines Roboters bzw. eines Roboterarms wiederholen sich millionenfach und in alle Richtungen. Durch starke Beschleunigung und Verzögerung, Biege- und Torsionsbewegungen oder Belastungen durch Zug werden an Kabel und Leitungen höchste Anforderungen gestellt. Je nach Einsatzzweck müssen sie zudem Schweißperlen, hohen Temperaturen, Ölen oder verschiedenen Chemikalien standhalten, gleichzeitig aber eng und platzsparend im oder am Roboterarm geführt werden, um eine größtmögliche Bewegungsfreiheit zu erhalten. Deshalb werden in der Industrie gern Hybridkabel eingesetzt, wo mehrere Leitungen und Medienschläuche untereinem Außenmantel zusammengefasst werden. Immer häufiger werden durch Roboterleitungen auch komplexe Datensignale übertragen. Hier kommt der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und entsprechenden Abschirmungen eine entscheidende Bedeutung zu.

Helukabel bietet neben einer hohen Lagerverfügbarkeit von Kabel, Leitungen und Zubehör auch kundenindividuelle Lösungen an. Je nach Anwendung entwickeln wir für Sie die passende Leitung sowie das dazugehörige Kabelschutzsystem und übernehmen die Montage und den Service vor Ort.

Die Robotec Systems GmbH, eine Tochtergesellschaft der HELUKABEL GmbH, liefert maßgeschneiderte, einbaufertige und konfektionierte Schlauchpakete. Mit seinen Produkten bedient das Unternehmen Anwendungen wie Punktschweißen, Laser- und Schutzglasschweißen, Roboter-Handlingsysteme und Werkzeugwechselsysteme.


Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl der richtigen Produkte weiter und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Telefon:+ 49 203 9354-240
E-Mail:info@robotec-systems.de


Produktbeispiele

Roboflex recycle
schweißperlenfest / recyclebar / hochflexibel / sehr gute Ölbeständigkeit / halogenfrei

Roboflex 2001/2001C
Speziell für Torsions- und Biegebeanspruchung entwickelte Steuer- und Signalleitung / beständig u.a. gegen Mikroben, Sauerstoff, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Säuren und Laugen

Roboflex recycle konfektioniert
Konfektionierte Sensorleitung / schweißperlenfest / sehr gute Ölbeständigkeit / recyclebar / hochflexibel / flammwidrig und selbstverlöschend

HT-E Kabelverschraubung
Verschraubung aus Edelstahl / optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen / hohe Korrosionsbeständigkeit / Schutzart IP 68 - 5 bar

HTP Schlauch
Hochtemperaturschutzschlauch / hoher Isolationsfaktor / durch eisenoxydhaltiger Silikonmantel beständig gegen kleine Mengen flüssigen Stahls

T-SK/SKU Kabelbinder
Kabelbinder mit Edelstahlzunge / korrosionsbeständig / antimagnetisch / halogenfrei / hohe Zugkräfte durch extra breite Stahlverschlüsse