Kabel und Leitungen für Windkraftanlagen

Wir bieten Ihnen die optimale und individuelle Lösung für jegliche Anwendung in der Windenergieanlage. Mit unserem Vollsortiment bekommen Sie alles - Kabel und tordierbare Leitungen, Daten- und Netzwerktechnik sowie Zubehör - aus einer Hand.

Wir bieten Produkte für die Themen:

  • Gondel
    • Leitungen mit erhöhter Öl- und Hitzebeständigkeit
  • Loop
    • Alle tordierbaren Leitungen in unserem Testturm auf 18.000 Torsionszyklen getestet
  • Turm
    • Flexible Aluminium-, sowie Kupferkabel und Lichtwellenleiter

Alle Anforderungen hinsichtlich klimatischen Bedingungen von -55°C bis +145°C, Offshore-Anwendungen, hohe Brandprüfungen sowie internationale Approbationen nach UL, CSA, FT4, CE, VDE und WTTC können erfüllt werden.

Wir freuen uns darauf, Sie bei der Auswahl der besten Produkte für Ihre spezifische Anwendung zu beraten. Kontaktieren Sie uns, wir beanworten Ihnen gerne Ihre Fragen unter Telefon +49 7150 9209-135 oder per Email an wind@helukabel.de

Überzeugen Sie sich von unserem Produktportfolio:

Torsionsleitungen
  • HELUWIND WK Serie
Turm- und Infrastrukturleitungen
  • HELUWIND WK Serie
  • Erdkabel
  • Energieverteilungskabel
Steuerleitungen
  • Spezial-PVC-Schlauchleitungen
  • Halogenfreie flexible Steuerleitungen
  • Spezial-PVC-Aderleitungen
  • Gummischlauchleitungen
  • Temperaturbeständige und halogenfreie Anschluss- und Steuerleitungen
Datenleitungen
  • Spezial-PVC-Datenleitungen
  • Spezial-Datenleitungen
  • Spezial-PUR-Schleppkettenleitung
Einzeladern
  • PVC-Einzeladern
  • Gummi-isolierte Aderleitungen mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall
  • Temperaturbeständige und halogenfreie Aderleitungen
TC TRAY CABLES USA
  • Flexible PVC-Daten- und Steuerleitungen
  • Flexible geschirmte PVC-Daten- und Steuerleitungen
  • PVC-Steuerleitungen
  • PVC-Starkstromleitungen
Industriekabel und -leitungen
  • Steuerleitungen
  • Motor-Versorgungsleitungen
Kommunikationsleitungen
  • Industrial Ethernet Leitungen
  • BUS-Leitungen
  • LWL-Kabel
Kabelzubehör
  • Kabelziehstrümpfe
  • Verschraubungen
  • Verbinder, Rohrkabelschuhe
  • Roxtec Dichtungslösungen
  • Kabelgarnituren
  • Schrumpfschläuche
  • Weiteres Zubehör