Kabel und Leitungen für Photovoltaikanlagen

Bei einer Solaranlage wird der durch Sonnenenergie gewonnene Strom von den Solarzellen über den Wechselrichter in das Netz eingespeist. Hierbei kommt einer sicheren und langfristigen Verkabelung der einzelnen Module untereinander und der Module mit dem Wechselrichter eine entscheidende Funktion zu. Die Installation im Freien stellt höchste Anforderungen an die Kabel. Als Komplettanbieter im Bereich Photovoltaik hält HELUKABEL die passenden Lösungen bereit.

Für die Verkabelung von Solarmodulen bietet HELUKABEL mit der Marke SOLARFLEX hochwertige und nach VDE und TÜV zertifizierte Kabel an. Dank spezieller Mantelmaterialien und Isolierstoffe sind sie nicht nur flammwidrig und halogenfrei, sondern auch beständig gegen Ozon, UV, Säuren und Laugen, Hydrolyse sowie Ammoniak. Zudem halten die Kabel extremen Witterungsbedingungen wie Hitze, Wind und Frost stand. SOLARFLEX-Kabel sind zusätzlich mit Nagetierschutz erhältlich.

Zur Infrastrukturverkabelung von Solarparks hat HELUKABEL verschiedene Erd- und Mittelspannungskabel ab Lager verfügbar. Aluminiumkabel bieten sich als leichtere und kostengünstigere Variante an.

Als Komplettanbieter für den Bereich Photovoltaik bietet HELUKABEL nicht nur vorkonfektionierte PV-Leitungen und -strings, sondern auch das passende Zubehör wie Steckverbinder, Kabelschutzschläuche oder Federzugklemmen an.


Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl der richtigen Produkte weiter und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Hanss Bruss
Telefon:+49 7150 9209 -728
E-Mail:solar@helukabel.de


Produktbeispiele

SOLARFLEX-X PV1-F
Außenmantel aus vernetztem Polyolefin / beständig gegen UV, Ozon, Säuren und Laugen, Hydrolyse und Ammoniak und Witterungseinflüsse / flammwidrig / halogenfrei

SOLARFLEX-X PV1-F NTS
Außenmantel aus vernetztem Polyolefin / UV-, Ozon- und witterungsbeständig / flammwidrig / halogenfrei / mit Nagetierschutz

SOLARFLEX-X PV1-F TWIN
Außenmantel aus vernetztem Polyolefin / UV-, Ozon- und witterungsbeständig / flammwidrig / halogenfrei

Konfektionen

Komponenten

KMK-PA-MK
Kontermutter aus Polyamid / halogenfrei / phosphorfrei / silikonfrei /cadmiumfrei

HELUcond CO-PA
Wellschlauch aus Polyamid / hohe mechanische Festigkeit / beständig gegen UV, Mineralöle, Fette / halogenfrei

SK-M
Schrumpfschlauch aus Polyolefin mit Innenkleber / sehr gute Chemikalienbeständigkeit / Guter Schutz gegen Schlageinwirkung und Abrieb / mittelwandig

SK-D
Schrumpfschlauch aus Polyolefin mit Innenkleber / sehr gute Chemikalienbeständigkeit / Guter Schutz gegen Schlageinwirkung und Abrieb / dickwandig