Für den Bereich der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie bietet HELUKABEL nicht nur Standardlösungen ab Lager an. Mit der CLEANFLEX HF-Serie hat HELUKABEL spezielle Kabel entwickelt, die für den Einsatz in Schleppketten in der Reinraumtechnologie geeignet sind. Diese wurden vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) getestet und für die Verwendung in reinheitskritischen Fertigungen zertifiziert.
Gerade in der Halbleiterindustrie oder bei der Chipproduktion können geringste Kontaminationen produkt- oder prozessschädigend sein. Durch spezielle Mantelmaterialien aus Fluorpolymeren sind die Daten- und Steuerleitungen besonders abriebfest, was die Verschmutzung durch kleinste Partikel im bewegten Einsatz stark verringert. Zudem halten sie dadurch schnellen und wechselnden Bewegungen stand. Sie sind beständig gegen aggressive Medien wie Öle, Lösungsmittel, Säuren und Laugen sowie gegen Hydraulikflüssigkeiten. Alle Leitungen gibt es auch UL/CSA approbiert.
In der Elektronik müssen aufgrund von engen Bauräumen Kabel und Leitungen zudem kleinste Außendurchmesser aufweisen. Etwa mit der TRONIC (LiYY) bietet HELUKABEL eine Steuer- und Signalleitung an, die diesen Anforderungen entspricht.