Kabel und Leitungen für die Halbleiterindustrie

Die Halbleiterfertigung erfordert Kabel und Leitungen, die den schnellen und präzisen Bewegungen während des Chip-Produktionsprozesses standhalten und gleichzeitig eine Kontamination der Komponenten durch eine Partikelemission verhindern.

HELUKABEL® produziert Leitungen welche den hohen Anforderungen in der Halbleiterfertigung und bei Automatisierungsprozessen gerecht werden. Unsere Daten- und Steuerleitungen sind vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) getestet und für die Verwendung in reinheitskritischen Fertigungen zertifiziert. Die Leitungen verfügen über eine spezielle Mantelmischung und zeichnen sich durch eine sehr hohe Abriebfestigkeit aus, wodurch die Partikelemission im bewegten Einsatz stark reduziert ist. Damit einher geht eine erhöhte Kabellebensdauer, welche den reibungslosen Produktionsprozess gewährleistet.

Alle Leitungen sind UL/CSA approbiert und erfüllen die speziellen NFPA 79 Anforderungen.

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte für Ihre spezielle Anwendung und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Rufen Sie uns an unter +49 7150 9209-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an: info@helukabel.de

Hier ein kurzer Überblick über einige Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten:

- Intel
- Samsung