Zertifikate

Unabhängig und kontinuierlich geprüfte Qualität

Hohe konstante Qualität ist unsere Maxime, wobei der Kunde unser Handeln bestimmt. Mit dem Aufbau und der Zertifizierung unseres Qualitäts- und Umweltmanagementssystems nach den internationalen Normreihen DIN EN ISO 9001:2015 und 14001:2015 haben wir die Möglichkeit genutzt, sämtliche qualitäts- und umweltrelevanten Prozesse effizient, ökonomisch und ökologisch zu organisieren.

Zertifikat

DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015

  • Entwicklung, Konstruktion, und Herstellung von Kabel und Leitungen
  • Vertrieb für Kabel - Leitungen - Zubehör
Zertifikat

DIN EN ISO 50001:2011
Energie Management System.

Zertifikat

Q-Einstufung im Rahmen des Lieferantenmanagements der DB AG
für das Produktspektrum Kabel & Leitungen, Spezialkabel und Kabelzubehör

Europäische Bauproduktenverordnung für Kabel und Leitungen

Die europäische Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 legt für alle Mitgliedsstaaten der EU einheitliche und nachprüfbare Vorschriften für die Verwendung von Bauprodukten innerhalb von Gebäuden fest