Produktion in Deutschland

Kabelfertigung in den Werken Windsbach und Meissen

In zwei Werken fertigen wir nach neuesten Produktionsmethoden jährlich ca. 1 Million Aderkilometer (25 x um die Erde). Über 300 qualifizierte Mitarbeiter sind auf die Herstellung anspruchsvoller Norm- und Sonderleitungen spezialisiert.

Durch den Einsatz neuster Materialien und die Zusammenarbeit mit internationalen Prüfinstituten sind wir Innovationstreiber in den Bereichen Automation, Datentechnik, Gebäudesystemtechnik und erneuerbare Energien.

Unsere Produktion in Zahlen

  • 40 000 m² Produktionsfläche
  • 23 Extruderanlagen
  • 19 Verseilmaschinen
  • 50 Flechtmaschinen
  • Kabel & Leitungen von 0,05 bis 1000 mm²
  • Fertigung nach: VDE, EAC, UL, CSA, HAR, CCC, Germanischer Lloyd, TÜV oder nach Kundenspezifikation

Erweiterung Produktionsstandort Windsbach

Um künftig die weltweiten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten am Standort Windsbach bündeln sowie die Test- und Prüfeinrichtungen im neuen Technikum ansiedeln zu können, wurde im September 2015 der Neubau eines weiteren Gebäudekomplexes begonnen.

Nach der Fertigstellung im Herbst 2016 werden auf mehr als 9.000m2 zusätzliche Büro-, Labor- und Produktionsflächen zur Verfügung stehen. Die Investition von rund 20 Mio. Euro ist ein klares Bekenntnis zum Standort Windsbach.