Produktion in China

Für den asiatischen Raum produziert

Kabelwerk in Taicang

HELUKABEL verfügt über einen Produktionsstandort in Taicang (Shanghai) in China. Auf einer Fläche von 7.000 m² werden Kabel und Leitungen für den asiatischen Raum produziert.

Analog zu den Werken in Deutschland liegt der Fokus auf hochwertigen flexiblen und hochflexiblen Kabel & Leitungen nach chinesischen und internationalen Normen. Durch flexible Fertigungszellen sind kurzfristige Lieferzeiten möglich und die Nähe zum zentralen HELUKABEL Logistik-Zentrum für den asiatischen Raum bietet enorme Vorteile für die Abwicklung von Großprojekten.