Logistik-Zentrum Infrastruktur

In Berlin betreibt HELUKABEL den zentralen Lagerstandort für Erd- und Mittelspannungskabel sowie weitere Infrastrukturkabel.

Die 5 000m² Hallen- und 50 000m² Freifläche ermöglichen schnellste Lieferungen auf Baustellen und Großprojekte der auf 1 -  30kV ausgelegten Kabel.

Die patentierten Schwerlast- Ablängmaschinen mit einer Tragkraft von über 10 Tonnen sind die größten Ihrer Art in Deutschland.

Unser Lager Berlin in Zahlen

  • 11.000 Kabeltrommeln auf Lager
  • Maschinelle Bearbeitung von Trommeln bis 2,80 m Ø und 10 t
  • 10 Umtrommelmaschinen
  • Ablängen mit modernsten 1.200 mm² Schneidwerkzeugen
  • Lieferung innerhalb von 24 h möglich