Logistik-Zentrum Industrie

HELUKABEL verfügt über Europas größtes und modernstes Distributionszentrum für Kabel, Leitungen und Zubehör. Ein Großteil der über 33.000 Artikel wird ab Lager in Hemmingen bei Stuttgart vorgehalten.

HELUKABEL verfügt über Europas größtes und modernstes Distributionszentrum für Kabel und Leitungen. Ein Großteil der über 33 000 Artikel wird auf einer Lagerfläche von 160 000 m² in Hemmingen/Stuttgart vorgehalten.

Durch den Einsatz modernster Förder- und Steuerungstechnik werden im Logistikzentrum täglich tausende Bestellungen „just-in-time“ ausgeführt. Das ebenfalls vollautomatische Kleinteilelager erhöht die Fähigkeit, Aufträge für Kunden auf der ganzen Welt schnellstmöglich zu erfüllen.

Zahlen und Fakten

Europalettenlager

  • 40.500 Palettenstellplätze
  • 16 Gassen mit 16 Regalbediengeräten
  • Trommeln bis maximal 1.500 Kilogramm und maximal 1,40 Meter Durchmesser
  • Fördertechnische Anbindung direkt an die Ablängmaschinen

Schwerlastlager

  • 670 Stellplätze
  • Eine Gasse mit einem Regalbediengerät
  • Trommeln bis maximal 4.000 Kilogramm und maximal 2,20 Meter Durchmesser
  • Fördertechnische Anbindung direkt an die Ablängmaschinen

Automatisches Kleinteilelager

  • 36.800 kleine Behälter-Plätze; alternativ ergeben zwei kleine Stellplätze einen großen Behälter-Stellplatz
  • Sechs Gassen mit sechs Regalbediengeräten mit je zwei Lastaufnahmemitteln
  • Leistung 1.000 Behälter je Stunde

Ausbau Logistik-Zentrum 2013

Mit einem 33 Millionen Euro teuren Neubau hat HELUKABEL die Lagerkapazitäten am Stammsitz in Hemmingen verdoppelt, um so die Weichen für weiteres Wachstum sicherzustellen.