Innerdeutscher Lieferservice

Wir liefern Kabel und Leitungen schnell, kompetent und zuverlässig

Versand am Bestelltag und Anlieferung innerhalb von 24 Stunden

- Regel- und Lagerlängen: Bei Auftragsannahme bis 16 Uhr
- Schnittlängen: Bei Auftragsannahme bis 13.30 Uhr

Auslieferung am Folgetag und Anlieferung innerhalb von 24 Stunden

- Schnittlängen: bei Auftragsannahme nach 13.30 Uhr

Nationale Terminzustellung für Paket und Speditionsdienstleistung ab Hemmingen, Neuenhagen und Pleißa

- Zu den normalen Frachtkosten "frei Haus" oder "unfrei" kommen noch die untenstehenden Kosten für die jeweiligen Terminzustellungsarten hinzu.

Zustellung am nächsten Tag bis 08.00 Uhr Zustellung am nächsten Tag bis 10.00 Uhr Zustellung am nächsten Tag bis 12.00 Uhr Zustellung am nächsten Tag
Gewicht
kg
Express 8
Express 10
Express 12
Express
bis 100 130,00 100,00 70,00 50,00
bis 500 150,00 120,00 90,00 50,00
bis 1.000 180,00 130,00 90,00 50,00
bis 1.500 210,00 150,00 110,00 50,00
bis 2.500 300,00 200,00 130,00 50,00

Die oben genannten Kosten gelten pro Sendung.
Sonderregelungen nach Möglichkeiten und gegen Absprache.