HELUKABEL ist zertifiziert als Bekannter Versender

HELUKABEL ist vom Luftfahrtbundesamt als „Bekannter Versender“ zertifiziert. Der bekannte Versender gewährleistet eigenverantwortlich, dass die Luftfracht/Luftpost an seinem Betriebsstandort oder auf seinem Betriebsgelände ausreichend vor unbefugtem Zugriff und Manipulationen geschützt wird. Somit muss die identifizierte Luftfracht des bekannten Versenders keiner erneuten Sicherheitskontrolle am Flughafen unterzogen werden. Sie wird ohne Zeitverzug dem jeweiligen Luftfrachtunternehmen übergeben.

Damit stellt HELUKABEL sicher, dass die bisher gewährleistete Schnelligkeit bei Luftfrachtsendungen erhalten bleibt. Dies ist ein weiterer Servicevorteil der HELUKABEL-Logistik.