Sonniges Geschäft

Die Solaranlagen der spanischen Firma Ingeteam sind mit der HELUKABEL FÜNFNORM ausgestattet.

Das spanische Unternehmen Ingeteam gehört zu den Marktführern in der Entwicklung von Motoren, Generatoren, Frequenzumrichtern sowie Stromerzeugungsanlagen. Der zweitgrößte Produktionsstandort des Unternehmens in Milwaukee, USA, konzentriert sich auf die Herstellung von Wechselrichtern für den Solar- und Windenergiesektor. Diese wandeln die Gleichspannung aus Solarmodulen in Wechselspannung um, damit die Energie in das Stromversorgungsnetz eingespeist werden kann. Auf der Suche nach einer belastbaren und international zertifizierten Leitung stieß Ingeteam auf die HELUKABEL FÜNFNORM. Sie ist nicht nur flexibel und temperaturbeständig, sondern erfüllt mit VDE, HAR, UL, CSA und EAC auch alle gewünschten Normen. Jeff Engel, Supply Chain Manager bei Ingeteam Inc, sagt: „Wir haben das Kabel gründlich getestet und waren zufrieden mit der Qualität. Außerdem überzeugte uns die Verfügbarkeit des Produkts.“ Mittlerweile setzt Ingeteam die HELUKABEL FÜNFNORM weltweit in all seinen UL-zertifizierten Solaranwendungen ein.