POWER #04 / 2016

POWER online lesen oder kostenloses Exemplar bestellen


Flash Blättermagazin für Desktop PC´s

Bestellen Sie sich hier Ihr kostenloses Exemplar der POWER #04

POWER als PDF downloaden

"Bei uns muss es fix gehen!"

Als Einkäufer beim Anlagenbauer Eisenmann USA muss Matthias Heydlauff anspruchsvoll bei der Wahl von Zulieferern sein. Im gemeinsamen Interview mit Markus Dannheim von HELUKABEL USA spricht er darüber, worauf es bei einer guten Zusammenarbeit ankommt.

Gerstensaft dank Datenkraft

Vor dem Bier fließen die Daten: Ohne die IT liefe bei der Krombacher Brauerei kein Prozess rund. Umso wichtiger ist die richtige Verkabelung – die hält zur Not auch mal ein paar Scherben aus.

Umschlagen, bitte!

Im Containerhafen zu Hause: Elektrotechnik Janssen, ABB Crane Systems und Hans Künz Krane liefern vollautomatische Containerbrücken für die Umschlagplätze dieser Welt. Immer dabei ist HELUKABEL.

Im Takt der Montagelinie

Ohne das intensive Zusammenspiel mit dem Kabelkonfektionär Eisele Elektronik GmbH würden Montage und Verkabelung der Maschinen und Anlagen im Werk Schopfloch der HOMAG Group nicht so reibungslos funktionieren. Verbaut werden Kabel und Leitungen von HELUKABEL.

„Das Gesetz kann kommen“

Armin Merkt, technischer Leiter bei Kabelmat, setzte sich in den vergangenen Jahren gründlich mit der MID-Richtlinie 2004/22/EG und ihrer Umsetzung in nationales Recht im neuen Mess- und Eichgesetz auseinander. Er erklärt, was es damit auf sich hat und welche Änderungen daraus resultieren.

Balanceakt auf der Trommel

HELUKABEL sponsert Kabeltrommeln für den Parcours der Trendsportart Bike Trial

Süd statt Nord

Die Künstlerin Maria Euler hat mit einer aus Kabel gebauten Spule die Himmelsrichtungen auf den Kopf gestellt und die menschliche Wahrnehmung von Wissenschaft und Kultur herausgefordert.

Willkommen in den USA!

Wo eine „worry-free cable experience“ gelebte Unternehmensphilosophie ist

Die richtige Wahl

Kabel für Abstimmungen, Konferenzen, Telefonate

Satter Sound fürs ganze Haus

Sieht nicht nur gut aus, klingt dank spezieller Verkabelung auch perfekt: das Voxnet-Audiosystem von Revox.

Sonniges Geschäft

Die Solaranlagen der spanischen Firma Ingeteam sind mit der HELUKABEL FÜNFNORM ausgestattet.