HELUTOP HT Clean – die Kabelverschraubung für den Hygienebereich

Die Vorteile auf einen Blick:

  • besonders glatte Edelstahloberfläche ermöglicht schnelle und kostengünstige Reinigung
  • resistent gegen alle gängigen chemischen Reinigungsmittel
  • Schutzklasse IP 69K für hohe Dichtigkeit bei Hochdruckstrahlreinigung
  • einsetzbar bei -20° bis +100°C, kurzfristig auch bei -40° bis +150°C
  • ECOLAB-Zertifikat, EHEDG-Zulassung, gemäß FDA-Anforderungen
  • auch als EMV-Variante verfügbar