POWER #05 / 2016

Belastungsprobe Windenergie

Damit Wind zu Strom wird, müssen etliche Leitungen zuverlässig arbeiten – und dabei viele technische Anforderungen erfüllen. Für Anlagen auf der ganzen Welt kooperiert Entwickler W2E mit HELUKABEL

Das ist ja die Höhe!

Lang, sperrig und schwer – so sind die Güter, die Stapler von Hubtex am liebsten bewegen. Wo Serienhersteller passen müssen, punktet der Mittelständler aus dem hessischen Fulda mit maßgeschneiderten Unikaten.

Gute Zusammenarbeit

Die EBZ Group liefert Engineering-Dienstleistungen für Produktionssysteme auf der ganzen Welt. In der Trainingszelle in McCalla, Alabama (USA), erhalten Elektroinstallateure und Rohrschlosser von EBZ interne SPS- und Robotik-Schulungen. Außerdem betreibt das Unternehmen dort Forschung und Entwicklung für optimierte Prozesse.

High-Octane Motorsports

Das Team „High-Octane Motorsports“ der Universität Erlangen geht regelmäßig beim internationalen Rennwettbewerb „Formula Student“ an den Start.

Jason läuft wieder

Elektronische Exoskelette der amerikanischen Firma Ekso Bionics helfen Patienten mit Schlaganfällen oder Rückenmarksverletzungen dabei, wieder zu gehen. Ein Spiralkabel von HELUKABEL verbindet die Fernbedienung mit dem Gerät.

SASO zertifiziert für Saudi-Arabien

Seit 2015 sind zahlreiche Produktgruppen von HELUKABEL gemäß den Vorgaben des saudi-arabischen Normungsinstitutes „Saudi Arabian Standards Organization“ (SASO) vorzertifiziert.

Von der Doppelrolle

Ein speziell angefertigtes Kabeltrommellager von Kabelmat schafft hohe Kapazitäten und strukturiert die Lagerlogistik der h.team GmbH + Co. KG.

Willkommen in Südkorea!

Im technisch fortschrittlichen Südkorea kümmert sich ein kleines, engagiertes HELUKABEL-Team um die Kunden vor Ort.

Foto Quellen

Ausgabe #05 / 2016

  • Titel: © HELUKABEL / Steffen Löffler, Editorial: HELUKABEL / KD Busch
  • Seite 6-7: © HELUKABEL USA / Matt Badour, HELUKABEL / Marc Weber, HELUKABEL / Eduardo Soares, High-Octane-Motorsports / Universität Erlangen
  • Seite 8-9: © HELUKABEL / KD Busch
  • Seite 10-15: © HELUKABEL / Steffen Löffler, Karsten Würth
  • Seite 16-17: © HELUKABEL, Dr. Torsten Schütt
  • Seite 18-19: © Ekso Bionics
  • Seite 20-21: © HELUKABEL / KD Busch
  • Seite 22-23: © Ingenieurbüro Brantl, stockphoto / Maartje van Caspel, HELUKABEL / Marc Weber
  • Seite 24-25: © HELUKABEL / Mirko Hertel
  • Seite 26-27: © HELUKABEL, RedMosQ/Wikimedia Commons/Public Domain

Download POWER #05/2016