Yö-C-PURö-JZ

vrubově houževnatý, odolný chladícím kapalinám, stíněný Cu, s vnitřním pláštěm, se zvýšenou odolností proti olejům, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR ovládací kabel podle
    DIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-1   
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -20°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    do 2,5 mm2  U0/U 300/500 V
    od 4 mm2  U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z olejům odolného PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným
    bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnitřní plášť z oleji odolného PVC
  • stínící opletení z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • ovinutí vlákninou
  • vnější plášť ze speciálního plného
    polyuretanu

    typ směsi TMPU podle
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • odolný
    UV záření
    kyslíku
    ozónu
    hydrolýze
    mikrobům
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ:
    PURö-JZ
Použití
Vysoce robustní ovládací kabel, vyznačující se vysokou odolností oděru a vrubovou houževnatostí. S kvalitní, olejům odolnou směsí PVC pro izolaci žil. Díky odolnosti proti minerálním olejům, zejména chladícím kapalinám, se používá při stavbě strojů a zařízení, ve válcovnách a ocelárnách na obzvlášť kritických místech. Vzhledem ke zvýšené odolnosti vnitřního PVC pláště proti olejům se zvyšuje mechanická zatížitelnost kabelu. Ideální ovládací kabel odolný rušení pro výše uvedené účely použití. Vhodný pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a ve venkovním prostředí. Tyto kabely se stíněním jsou vhodné k nerušenému přenosu datových signálů v měřící, řídící a regulační technice.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

21400

2 x 0,5

6,6

41,0

68,0

20

21401

3 G 0,5

7,1

45,0

84,0

20

21402

4 G 0,5

7,6

54,0

95,0

20

21403

5 G 0,5

8,2

66,0

107,0

20

21405

7 G 0,5

9,4

79,0

135,0

20

21407

10 G 0,5

11,2

107,0

170,0

20

21408

12 G 0,5

11,3

137,0

195,0

20

21409

14 G 0,5

11,9

142,0

222,0

20

21411

18 G 0,5

12,9

156,0

278,0

20

21413

21 G 0,5

14,7

189,0

330,0

20

21415

25 G 0,5

15,9

250,0

406,0

20

21416

30 G 0,5

16,2

297,0

520,0

20

21419

36 G 0,5

17,8

320,0

587,0

20

21420

40 G 0,5

19,1

345,0

655,0

20

21421

50 G 0,5

20,9

407,0

742,0

20

21425

2 x 0,75

7,2

46,0

88,0

18

21426

3 G 0,75

7,7

57,0

98,0

18

21427

4 G 0,75

8,2

63,0

112,0

18

21428

5 G 0,75

8,8

76,0

130,0

18

21430

7 G 0,75

10,1

100,0

185,0

18

21432

10 G 0,75

12,2

140,0

270,0

18

21433

12 G 0,75

12,3

175,0

294,0

18

21434

14 G 0,75

13,0

190,0

317,0

18

21436

18 G 0,75

14,6

240,0

357,0

18

21438

21 G 0,75

16,0

274,0

455,0

18

21440

25 G 0,75

17,8

306,0

510,0

18

21443

32 G 0,75

18,7

349,0

688,0

18

21446

41 G 0,75

21,5

403,0

951,0

18

21447

50 G 0,75

23,1

470,0

1100,0

18

21451

2 x 1

7,7

54,0

98,0

17

21452

3 G 1

8,0

64,0

102,0

17

21453

4 G 1

8,6

76,0

145,0

17

21454

5 G 1

9,1

89,0

170,0

17

21456

7 G 1

11,0

114,0

220,0

17

21457

8 G 1

11,6

130,0

270,0

17

21458

10 G 1

12,6

156,0

330,0

17

21459

12 G 1

13,1

186,0

350,0

17

21460

14 G 1

13,8

198,0

402,0

17