Y-CY-JZ

flexibilní, stíněný Cu, průhledný vnější plášť, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Provozní kapacita
    podle průřezu žíly, různě při 0,5 až 2,5 mm2: žíla/žíla cca 150 nF/km
    žíla/stínění cca 270 nF/km
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
  • až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi Z 7225
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    žíly černé s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnitřní plášť z PVC, šedý
  • stínící opletení z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště: transparentní
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická
    odolnost viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ-500
Použití
Pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých prostorech, avšak nikoliv ve venkovním prostředí, jako ovládací kabel v řídící a regulační technice, při stavbě strojů a obráběcích strojů, u dopravních zařízení a výrobních linek, ve výpočetních zařízeních a také jako signální kabel v elektronice. Vysoká hustota stínění zaručuje nerušený přenos signálů resp. impulzů. Nastříkaným vnitřním PVC pláštěm se zvyšuje mechanická zatížitelnost kabelu. Chráněný kabel proti rušení, ideální pro výše uvedené účely použití. Díky nastříkanému čistému transparentnímu vnějšímu PVC plášti se opticky uplatní i pocínované měděné opletení.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

16200

2 x 0,5

7,1

41,0

67,0

20

16169

3 x 0,5

7,2

45,0

83,0

20

16201

3 G 0,5

7,4

45,0

83,0

20

16202

4 G 0,5

8,0

54,0

94,0

20

16170

4 x 0,5

7,8

54,0

94,0

20

16203

5 G 0,5

8,5

66,0

108,0

20

16171

5 x 0,5

8,3

66,0

108,0

20

16204

6 G 0,5

9,3

73,0

125,0

20

16205

7 G 0,5

9,3

79,0

136,0

20

17172

7 x 0,5

9,5

79,0

136,0

20

16206

8 G 0,5

9,8

82,0

150,0

20

16207

10 G 0,5

10,9

107,0

170,0

20

16208

12 G 0,5

11,6

137,0

195,0

20

16209

14 G 0,5

12,4

142,0

223,0

20

16210

16 G 0,5

12,9

147,0

250,0

20

16211

18 G 0,5

13,5

156,0

277,0

20

16212

20 G 0,5

14,2

173,0

310,0

20

16315

21 G 0,5

14,2

189,0

331,0

20

16213

24 G 0,5

15,6

236,0

390,0

20

16214

25 G 0,5

15,6

250,0

407,0

20

16215

30 G 0,5

16,4

297,0

520,0

20

16216

32 G 0,5

17,1

312,0

550,0

20

16217

36 G 0,5

17,9

320,0

585,0

20

16218

40 G 0,5

18,4

345,0

654,0

20

16453

41 G 0,5

19,1

348,0

671,0

20

16219

50 G 0,5

20,9

407,0

740,0

20

16220

61 G 0,5

22,4

520,0

850,0

20

16221

80 G 0,5

25,2

690,0

1080,0

20

16222

100 G 0,5

28,4

805,0

1350,0

20

16223

2 x 0,75

7,7

46,0

87,0

18

16224

3 G 0,75

8,0

57,0

98,0

18

16173

3 x 0,75

7,8

57,0

98,0

18

16225

4 G 0,75

8,5

63,0

113,0

20

16196

4 x 0,75

8,3

63,0

113,0

18

16226

5 G 0,75

9,3

76,0

130,0

18

16174

5 x 0,75

9,1

76,0

130,0

18

16227

6 G 0,75

9,9

82,0

156,0

18

16228

7 G 0,75

10,1

100,0

184,0

18

16175

7 x 0,75

10,4

100,0

184,0