Y-CY-JB

flexibilní, stíněný Cu, průhledný vnější plášť, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel podle
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah                                                   při flexibilním uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    do 1,5 mm2 U0/U 300/500 V
    od 2,5 mm2 U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Provozní kapacita                                                podle průřezu jádra                                                 různá při 0,5 až 2,5 mm2:
    žíla/žíla cca 150 nF/km
    žíla/stínění cca 270 nF/km
  • Vazební odpor                                                        max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle                                        DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,                       BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC                                 typ směsi Z 7225
  • značení žil dle barevného kódu JB/OB
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnitřní plášť z PVC
  • stínící opletení z pocínovaných                             Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště: transparentní
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická
    odolnost viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium
    ani látky omezující smáčivost laku

       Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící                          podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OB)
  • při 5 žílách a přůřezu jádra                                      do 1,5 mm2 s registr. číslem VDE
  • obdobné nestíněné typy:                                         JB-500,                                                                                            JB-750
Použití
Pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání a volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, jako ovládací kabel v řídící a regulační technice, při stavbě obráběcích strojů, v dopravních zařízeních a výrobních linkách, v počítačových zařízeních a jako signální kabel v elektronice. Vysoká hustota stínění zaručuje nerušený přenos signálů resp. impulzů. Nanesený vnitřní PVC plášť umožňuje zvýšené mechanické namáhání kabelu. Ideální, proti rušení chráněný ovládací kabel, vhodný pro výše uvedené účely použití. U naneseného vnějšího transparentního pláště z PVC se opticky uplatní pocínované Cu opletení.
EMC= elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x

Nennquer-

schnitt mm²

Außen ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

16121

2 x 0,5

7,1

41,0

67,0

95,00

16122

3 G 0,5

7,4

45,0

83,0

103,00

16123

4 G 0,5

8,0

54,0

94,0

127,00

16124

5 G 0,5

8,5

66,0

108,0

163,00

16125

2 x 0,75

7,7

46,0

87,0

101,00

16126

3 G 0,75

8,0

57,0

98,0

99,00

16127

4 G 0,75

8,5

63,0

113,0

182,00

16128

5 G 0,75

9,3

76,0

130,0

154,00

16129

2 x 1

8,0

54,0

97,0

112,00

16130

3 G 1

8,3

64,0

103,0

122,00

16131

4 G 1

9,0

76,0

146,0

136,00

16132

5 G 1

9,7

89,0

169,0

184,00

16133

2 x 1,5

8,6

64,0

130,0

154,00

16134

3 G 1,5

9,2

82,0

152,0

128,00

16135

4 G 1,5

9,8

99,0

168,0

143,00

16136

5 G 1,5

10,8

123,0

202,0

209,00

16137

2 x 2,5

11,3

110,0

180,0

201,00

16138

3 G 2,5

11,8

148,0

216,0

149,00

16139

4 G 2,5

12,7

169,0

267,0

186,00

16140

5 G 2,5

14,1

220,0

347,0

243,00

16141

2 x 4

13,4

124,0

302,0

246,00

16142

3 G 4

14,2

178,0

340,0

289,00

16143

4 G 4

15,3

234,0

410,0

323,00

16144

5 G 4

16,8

284,0

502,0

387,00

16145

2 x 6

14,7

176,0

350,0

279,00

16146

3 G 6

15,4

245,0

450,0

345,00

16147

4 G 6

16,8

316,0

559,0

428,00

16148

5 G 6

18,6

442,0

702,0

598,00

16149

2 x 10

18,0

260,0

500,0

386,00

16150

3 G 10

19,1

367,0

750,0

523,00

16151

4 G 10

21,1

549,0

1020,0

646,00