IREV-S Innenraum- Endverschluss zum Schrumpfen

Innenraum-Endverschluss zum Schrumpfen

Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • sichere Feldsteuerung

  • einfache Montage

  • breiter Anwendungsbereich

  • ausgezeichnetes Fremdschichtverhalten

  • unbegrenzte Lagerfähigkeit

  • sofortige Betriebsbereitschaft

Označení

IREV-S

Popis

Die Innen-Raum-End-Verschlüsse sind für alle Einleiter und Dreileiter Mittelspannungskunststoffkabel mit unterschiedlichen Leitschichten und Schirmgestaltungen bis 18/30(36)kV geeignet.

Downloads
Data sheet

Trojitý vodič

Obj. číslo

Typ

Jmenovité napětí

Uo/U(Um)

Průřez

mm²

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 5

6 - 10

94435

IREV-S12/3

6/10kV

10,0 - 25,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93201

IREV-S12/3

6/10kV

25,0 - 95,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93202

IREV-S12/3

6/10kV

95,0 - 240,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93203

IREV-S12/3

6/10kV

150,0 - 400,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94436

IREV-S24/3

12/20kV

10,0 - 35,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94437

IREV-S24/3

12/20kV

25,0 - 95,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94438

IREV-S24/3

12/20kV

70,0 - 240,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94439

IREV-S24/3

12/20kV

120,0 - 300,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.