JUMBO PA12

Vlnitá trubka v nadměrné velikosti z polyamidu PA12

Fotografie výrobku
Vlastnosti

odolná proti velkému množství

  • pohonných hmot

  • minerálních olejů

  • tuků

  • slabých zásad

  • slabých kyselin

Poznámka

Vhodné připojovací kabelové vývodky:

JUMBO kabelové šroubovací vývodky

Chování při ohybu: velmi dobré

Označení

JUMBO PA12

Popis

Trubka pro ochranu kabelů pro vysoká namáhání.

Zatížitelnost/100 mm: cca 700 N / 800 N

Oblasti použití
  • výroba robotů

  • manipulační systémy

  • výroba vozidel

  • vlečné energetické řetězy

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

šedá

Obj. číslo

černá

Jmenovitá velikost

mm

Vnitřní Ø

mm

Vnější Ø

mm

Poloměr
ohybu

mm

Balení
metry

Netto EUR/100 metry při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

920378

920380

70

66,6

80,0

200,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920379

920381

95

91,0

106,0

265,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.