VERTEILERFLEX

pro distribuční boxy senzorů / aktorů, PVC, PUR nebo PVC/PUR plášť

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah                                              při flexibilním použití -5°C až +80°C                     při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Provozní napětí                                            U0/U 300/500 V
  • Zkušební střídavé napětí, 50 Hz                 2000 V
  • Minimální poloměr ohybu                              při flexibilním použití 15x Ø kabelu                     při vysoce flexibilním použití 7,5x Ø kabelu
Konstrukce
        PVC kabely
  • měděné jádro holé, podle                                DIN VDE0295 tř. 5, jemně laněné,                   BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř.5
  • izolace žil z PVC
  • značení žil viz tabulku níže
  • vnější plášť ze speciálního PVC
       PUR kabely
  • měděné jádro holé, podle                               DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,           BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil z PVC
  • značení žil viz tabulku níže
  • vnější plášť z PUR
Vlastnosti
       PVC kabely
  • rozsáhle odolné olejům; chemická                   odolnost (viz tabulka                                    Technické informace)
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící                 podle DIN VDE 0482-332-1-2,                           DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá        DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
       PUR kabely
  • nízká přilnavost, extrémně odolné oděru, hydrolýze a mikrobům
       Zvláštnost:
  • kabely s vysoce flexibilní konstrukcí jader tř. 6 jsou vhodné pro vlečné řetězy
  • typy kabelů s materiálem pláště PVC/PUR mají vnitřní plášť z PVC a nad ním tandemově nastříkaný PUR plášť
Poznámka
  • všechny kabely jsou také k dodání s aprobací UL/CSA a s měděným stíněním
  • jiné počty žil a průřezy a také barva pláště na vyžádání
Použití
Tyto kabely se používají pro senzory a aktory v konektorových systémech. Ve spojení s nalisovanými kruhovými konektory a namontovanými boxy senzorů/aktorů tvoří ve výrobním procesu důležité spojovací prvky mezi periferií a programovatelným řídícím systémem. Namontované kabely nabízejí v celém zpracovatelském průmyslu, zejména v oblasti automatizační techniky zajímavé možnosti pro snižování nákladů.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Konstrukce

Č. AWG

černý

šedý

Počet žil
x průřez
mm²

Materiál
pláště

Barvy žil

Z
jemných
drátů

Vysoce
ohebný **

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

76105

76115

4 G 0,34

PVC

hnědá, modrá, černá, bílá, zeleno-žlutá

X

5,8

18,0

58,0

22

76639

 

4 G 0,34

PVC/PUR

žlutá, bílá, zelená, šedá, zel-žlt, hnědá, modrá

X

8,7

36,0

82,0

22

76107

73574

6 G 0,34

PVC/PUR

bílá, zelená, žlutá, šedá, růžová, červená, hnědá, modrá, zel-žlt

X

9,1

42,0

106,0

22

72961

73993

8 G 0,34

PVC/PUR

šedá, růžová, červená, černá, fialová, bílá, zelená, žlutá, hnědá, modrá, zel-žlt

X

9,1

48,0

110,0

22

76109

74729

8 x 0,34

PVC

bílá, zelená, žlutá, šedá, růžová, červená, černá, fialová, modrá, hnědá

X

9,1

41,0

107,0

22

76110

72951

8 x 0,34

PUR

bílá, zelená, žlutá, šedá, růžová, červená, černá, fialová, modrá, hnědá

X

9,1

41,0

107,0

22

76108

76117

8 x 0,34

PVC/PUR

bílá, zelená, žlutá, šedá, růžová, červená, černá, fialová, modrá, hnědá

X

8,8

36,0

102,0

22

71254

76118

11 x 0,34

PVC

černá s číslováním 1-2 + barevné značení žil dle DIN 47100

X

10,0

65,0

143,0

22

76111

76119

12 x 0,34

PVC/PUR

růžová, žlt-hně, červená, šedo-růž, bílá, červ-mod, zelená, bílo-zel, žlutá, hně-zel, šedá, bílo-žlt

X

10,3

61,0

138,0

22

 

77642

16 G 0,34

PVC/PUR

modrá s čísly 1-2 +zel-žlt, šedo-růž, bílá, červ-mod, zel, bílo-šed, žlt, hněd-šed, bíl-žlt, žlt-hněd, růž, žlt-hněd, červ, bíl-šed, čern, šed-hněd, fial

X

12,5

89,0

193,0

22

76112

76120

16 G 0,34

PVC/PUR

hně, šedo-růž, červ-mod, bílo-zel, hně-zel, bílo-žlt, žlt-hně, bílo-šed, šed-hně, modrá, bílá, zelená, žlutá, šedá, růžová, červená, černá, fialová, žlt-zel

X

10,5

74,0

170,0

22

76113

76121

8 G 0,5

PUR

hnědá, modrá, žlt-zel, šedo-růž, červ-mod, bílo-zel, hně-zel, bílá, zelená, žlutá, šedá

X

9,9

68,0

136,0

20

76114

76122

12 G 0,5

PUR

zel-růž, červ-mod, bílo-zel, hně-zel, bílo-žlt, žlt-hně, bílá, zel, žlt, hně růžová, červená, hnědá, modrá, zel-žlt

X

10,4

87,0

160,0

20

 

79921

14 x 0,5

PVC

černá s potiskem HNĚ1, HNĚ2, MOD1, MOD, číslování 1-14

X

12,3

125,0

201,0

20

76640

 

16 G 0,5

PVC/PUR

šedá, hně-zel, zelená, červ-mod, šedo-růž, bílá, bílo-zel, bílo-šed, černá, bílo-žlt, růžová, žlutá, červená, žlt-hně, fialová, šedo-hně, žlt-zel, hnědá, modrá

X

11,6

106,0

183,0

20

74034

76123

16 G 0,5

PUR

šedo-růž, bílá, červ-mod, zelená, bílo-zel, žlutá, hně-zel, šedá, bílo-žlt, růžová, žlt-hně, červená, bílo-zel, černá, šedo-hně, fialová, hnědá, modrá, žlt-zel

X

11,6

106,0

183,0

20