UNIPUR®

flexible at low temperature, with customer markings, halogen-free, wear resistant, robust, meter marking

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální TPE/PUR připojovací kabel podle DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21
  • Teplotní rozsah                      při flexibilním uložení -40°C až +90°C
  • Jmenovité napětí                      do 1 mm2 U0/U 300/500 V          od 1,5 mm2 U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí                    3000 V
  • Minimální poloměr ohybu        při flexibilním uložení 10x průměr kabelu                          při pevném uložení 5x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření           až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle          DIN VDE tř. 5, jemně laněné,    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z termoplastického  elastomeru (TPE)
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308                                    - do 5 žil barevné značení          - od 6 žil černé s průběžným        bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách              s optimálními délkami zkrutu
  • vnější plášť z PUR                      typ směsi TMPU podle              DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: podle přání zákazníka
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • odolný oděru, vrubově houževnatý
  • odolný namáhání tahem a střihem
  • dobrá ohebnost při nízkých teplotách                                    až -40°C
  • odolává                                     olejům a tukům                          vodě a povětrnostním vlivům    ozónu a kyslíku                        UV záření                                hydrolýze, mikrobům
  • materiály použité při výrobě      neobsahují silikon a kadmium,  ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou                          x = bez ochranné žíly (OB)
  • při objednávání doplňte prosím příslušné č. výrobku následujícím číselným znakem:                                    0 = cca RAL 5015 modrá
    1 = cca RAL 6018 zelená
    2 = cca RAL 8003 hnědá
    3 = cca RAL 1021 žlutá*
    4 = cca RAL 3000 červená
    5 = cca RAL 2003 oranžová
    6 = cca RAL 4005 fialová
    7 = cca RAL 7001/7032 šedá
    Další barvy na požádání.          * se žlutým vnějším pláštěm      jako skladový typ
  • registr. číslo VDE u 2-7 žilových kabelů
  • obdobný stíněný typ:            UNIPUR®-CP
Použití
Tyto robustní a ohebné kabely se používají pro elektrické nářadí, jako jsou vrtačky, ruční okružní pily, zahradní stroje a pro přenosné motory a stroje v zemědělství, na staveništích, v oblasti hoby, v loděnicích a mrazírnách. Vynikající mechanické vlastnosti, např. velká zatížitelnost tlakem, dobrá odolnost proti oděru a opotřebení.
CE= výrobek odpovídá směrnici EU o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

18120

2 x 0,5

blau

6,0

9,6

40,0

100,00

18121

2 x 0,5

grün

6,0

9,6

40,0

100,00

18122

2 x 0,5

braun

6,0

9,6

40,0

100,00

18123

2 x 0,5

gelb

6,0

9,6

40,0

100,00

18124

2 x 0,5

rot

6,0

9,6

40,0

100,00

18125

2 x 0,5

orange

6,0

9,6

40,0

100,00

18126

2 x 0,5

violett

6,0

9,6

40,0

100,00

18127

2 x 0,5

grau

6,0

9,6

40,0

100,00

18130

3 G 0,5

blau

6,2

14,4

47,0

117,00

18131

3 G 0,5

grün

6,2

14,4

47,0

117,00

18132

3 G 0,5

braun

6,2

14,4

47,0

117,00

18133

3 G 0,5

gelb

6,2

14,4

47,0

117,00

18134

3 G 0,5

rot

6,2

14,4

47,0

117,00

18135

3 G 0,5

orange

6,2

14,4

47,0

117,00

18136

3 G 0,5

violett

6,2

14,4

47,0

117,00

18137

3 G 0,5

grau

6,2

14,4

47,0

117,00

18140

4 G 0,5

blau

7,0

19,0

57,0

131,00

18141

4 G 0,5

grün

7,0

19,0

57,0

131,00

18142

4 G 0,5

braun

7,0

19,0

57,0

131,00

18143

4 G 0,5

gelb

7,0

19,0

57,0

131,00

18144

4 G 0,5

rot

7,0

19,0

57,0

131,00

18145

4 G 0,5

orange

7,0

19,0

57,0

131,00

18146

4 G 0,5

violett

7,0

19,0

57,0

131,00

18147

4 G 0,5

grau

7,0

19,0

57,0

131,00

18150

5 G 0,5

blau

7,5

24,0

65,0

156,00

18151

5 G 0,5

grün

7,5

24,0

65,0

156,00

18152

5 G 0,5

braun

7,5

24,0

65,0

156,00

18153

5 G 0,5

gelb

7,5

24,0

65,0

156,00

18154

5 G 0,5

rot

7,5

24,0

65,0

156,00

18155

5 G 0,5

orange

7,5

24,0

65,0

156,00

18156

5 G 0,5

violett

7,5

24,0

65,0

156,00

18157

5 G 0,5

grau

7,5

24,0