UNIPUR-CP

flexible at low temperature, with customer markings, halogen-free, wear resistant, robust, screened, EMC-preferred type, meter marking

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální TPE/PUR stíněný
    připojovací kabel podle
    DIN VDE 0285-525-2-21 /
    DIN EN 50525-2-21
  • Teplotní rozsah
    při flexibilní uložení -40°C až +90°C
  • Jmenovité napětí
    do 1 mm2 U0/U 300/500 V
    od 1,5 mm2 U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 12,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 7,5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z termoplastického
    elastomeru (TPE)
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
    - do 5 žil barevné
    - od 6 žil černé s průběžným
    bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z PUR
    typ směsi TMPU podle
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: podle přání zákazníka
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • odolný
    olejům a tukům
    vodě a povětrnostním vlivům
    ozónu a kyslíku
    UV záření, hydrolýze, mikrobům
  • odolný oděru
  • vrubově houževnatý
  • odolává zatížení tahem a střihem
  • dobrá ohebnost při nízkých teplotách
    až -40°C
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OB)
  • při objednání doplňte prosím příslušné číslo výrobku následujícím číselným znakem:
    0 = cca RAL 5015 modrá
    1 = cca RAL 6018 zelená
    2 = cca RAL 8003 hnědá
    3 = cca RAL 1021 žlutá
    4 = cca RAL 3000 červená
    5 = cca RAL 2003 oranžová
    6 = cca RAL 4005 fialová
    7 = cca RAL 7001/7032 šedá
    Další barvy na vyžádání.
  • obdobný nestíněný typ:
    UNIPUR®
Použití
Tyto robustní, ohebné, stíněné kabely se používají pro elektrické nářadí jako jsou vrtačky, ruční kotoučové pily, zahradní stroje a pro přenosné motory a stroje v zemědělství, na staveništích, v oblasti hobby, v loděnicích a v mrazírnách. Vynikající mechanické vlastnosti např. vysoká zatížitelnost tlakem, dobrá odolnost proti oděru a opotřebení.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

19150

2 x 0,5

blau

6,1

29,0

46,0

286,00

19151

2 x 0,5

grün

6,1

29,0

46,0

286,00

19152

2 x 0,5

braun

6,1

29,0

46,0

286,00

19153

2 x 0,5

gelb

6,1

29,0

46,0

286,00

19154

2 x 0,5

rot

6,1

29,0

46,0

286,00

19155

2 x 0,5

orange

6,1

29,0

46,0

286,00

19156

2 x 0,5

violett

6,1

29,0

46,0

286,00

19157

2 x 0,5

grau

6,1

29,0

46,0

286,00

19160

3 G 0,5

blau

6,3

39,0

56,0

303,00

19161

3 G 0,5

grün

6,3

39,0

56,0

303,00

19162

3 G 0,5

braun

6,3

39,0

56,0

303,00

19163

3 G 0,5

gelb

6,3

39,0

56,0

303,00

19164

3 G 0,5

rot

6,3

39,0

56,0

303,00

19165

3 G 0,5

orange

6,3

39,0

56,0

303,00

19166

3 G 0,5

violett

6,3

39,0

56,0

303,00

19167

3 G 0,5

grau

6,3

39,0

56,0

303,00

19170

4 G 0,5

blau

6,8

46,0

62,0

343,00

19171

4 G 0,5

grün

6,8

46,0

62,0

343,00

19172

4 G 0,5

braun

6,8

46,0

62,0

343,00

19173

4 G 0,5

gelb

6,8

46,0

62,0

343,00

19174

4 G 0,5

rot

6,8

46,0

62,0

343,00

19175

4 G 0,5

orange

6,8

46,0

62,0

343,00

19176

4 G 0,5

violett

6,8

46,0

62,0

343,00

19177

4 G 0,5

grau

6,8

46,0

62,0

343,00

19180

5 G 0,5

blau

7,4

52,0

75,0

395,00

19181

5 G 0,5

grün

7,4

52,0

75,0

395,00

19182

5 G 0,5

braun

7,4

52,0

75,0

395,00

19183

5 G 0,5

gelb

7,4

52,0

75,0

395,00

19184

5 G 0,5

rot

7,4

52,0

75,0

395,00

19185

5 G 0,5

orange

7,4

52,0

75,0

395,00

19186

5 G 0,5

violett

7,4

52,0

75,0

395,00

19187

5 G 0,5

grau

7,4

52,0

75,0

395,00

19190

7 G 0,5

blau

8,8

68,0

98,0

493,00

19191

7 G 0,5

grün

8,8

68,0

98,0

493,00

19192

7 G 0,5

braun

8,8

68,0