UNI-DICHT-VK-ušlechtilá ocel

Těleso šroubovací kabelové vývodky

Fotografie výrobku
Označení

UNI-DICHT-VK z ušlechtilé oceli

Popis

Těleso kabelové šroubovací vývodky z ušlechtilé oceli k osazování vložkami z TPE nebo silikonu, pro použití v oblasti chemie, při vysokých teplotách, při zatížení dlouhodobým UV zářením.

Oblasti použití
  • chemický průmysl

  • výroba potravin

  • výroba strojů a zařízení

  • automatizační technika

  • instalační technika

  • výroba rozvaděčů

Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

Velikost

Metr.

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

904247

M12 x 1,5

5,0

14

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904248

M16 x 1,5

6,0

19

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904249

M20 x 1,5

6,5

22

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904250

M25 x 1,5

7,5

27

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904251

M32 x 1,5

8,0

36

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904252

M40 x 1,5

8,0

46

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904253

M50 x 1,5

10,0

55

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.