UNI-DICHT-VK-PVDF

Těleso šroubovací kabelové vývodky

Fotografie výrobku
Poznámka

Pro velikosti M12x1,5 a M20x1,5 je nutné používat krátké vložky.

Označení

UNI-DICHT-VK-PVDF

Popis

Těleso kabelové šroubovací vývodky z PVDF k osazení vložkami z TPE nebo silikonu, pro použití v oboru chemie, při vysokých teplotách, při dlouhodobém zatížení UV zářením.

Oblasti použití
  • chemický průmysl
  • výroba potravin
  • výroba strojů a zařízení
  • automatizační technika
  • instalační technika
  • výroba rozvaděčů
Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

Velikost

Metr.

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

904240

M12 x 1,5

8,0

15

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904241

M16 x 1,5

9,0

19

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904242

M20 x 1,5

9,0

24

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904243

M25 x 1,5

9,0

29

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904244

M32 x 1,5

11,0

38

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904245

M40 x 1,5

11,5

46

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904246

M50 x 1,5

13,0

56

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.