UNI-DICHT

Těsnící vložka

Fotografie výrobku
Poznámka

Těsnící vložky UNI-DICHT M20x1,5 (objedn. č. 903944) jsou vhodné výhradně pro UNI-DICHT-VK-PA M20x1,5 (objedn. č. 90831). Těsnící vložky UNI-DICHT M20x1,5 (objedn. č. 903945) jsou vhodné výhradně pro UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (objedn. č. 904213).

Označení

UNI-DICHT uzavřená těsnící vložka

Popis

Uzavřené těsnící vložky z TPE-V k osazení do těles kabelových vývodek UNI-DICHT z plastu a mosazi.

Oblasti použití
  • výroba strojů a zařízení

  • výroba robotů

  • automatizační technika

  • výroba vozidel a lodí

  • drážní technika

  • instalační technika

  • výroba rozvaděčů

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Velikost

PG

Velikost

metrický

Barva
těsnících
vložek

Ø kabelu

od / až

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

903942

9

M16 x 1,5

bílá

-

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903943

11

M20 x 1,5

bílá

-

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903944

-

M20 x 1,5

bílá/krátká

-

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903945

13,5

M20 x 1,5

bílá

-

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903946

16

M25 x 1,5

bílá

-

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903947

21

M32 x 1,5

bílá

-

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903948

29

M40 x 1,5

bílá

-

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903949

36

M50 x 1,5

bílá

-

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903950

42

-

bílá

-

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903951

48

M63 x 1,5

bílá

-

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.