UNI-DICHT MFDE

Vícenásobná těsnící vložka

Fotografie výrobku
Poznámka

Těsnící vložky UNI-DICHT M20x1,5 (objedn. č. 904004 až 904010) jsou vhodné výhradně pro UNI-DICHT-VK-PA M20x1,5 (objedn. č. 90831).

Těsnící vložky UNI-DICHT M20x1,5 (objedn. č. 904011 až 904017 jsou vhodné jak pro UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (objedn. č. 904213, tak také pro UNI-DICHT-VK-PA PG13,5 (objedn. č. 96045) a UNI-DICHT-VK-MS PG13,5 (objedn. č. 904223).

Označení

UNI-DICHT Těsnící vložka vícenásobná

Popis

Vícenásobné těsnící vložky z TPE k osazení do těles kabelových šroubovacích vývodek UNI-DICHT z plastu nebo z mosazi.

Oblasti použití
  • výroba strojů a zařízení

  • výroba robotů

  • automatizační technika

  • výroba vozidel a lodí

  • drážní technika

  • instalační technika

  • výroba rozvaděčů

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Velikost

PG

Velikost

metrický

Barva
vložek

Počet x
Ø otvorů

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

903994

9

M16 x 1,5

bílá

2 x 1,2

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903995

9

M16 x 1,5

bílá

2 x 3,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903996

9

M16 x 1,5

bílá

4 x 3,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903997

9

M16 x 1,5

bílá

2 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903998

9

M16 x 1,5

bílá

1 x 5,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903999

11

M20 x 1,5

bílá

6 x 2,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904000

11

M20 x 1,5

bílá

2 x 3,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904001

11

M20 x 1,5

bílá

3 x 3,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904002

11

M20 x 1,5

bílá

2 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904003

11

M20 x 1,5

bílá

2 x 5,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904004

-

M20 x 1,5

bílá

3 x 2,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904006

-

M20 x 1,5

bílá

2 x 3,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904007

-

M20 x 1,5

bílá

3 x 3,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904008

-

M20 x 1,5

bílá

3 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904009

-

M20 x 1,5

bílá

2 x 5,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904010

-

M20 x 1,5

bílá

2 x 6,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904011

13,5

M20 x 1,5

bílá

3 x 2,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904012

13,5

M20 x 1,5

bílá

10 x 2,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904013

13,5

M20 x 1,5

bílá

2 x 3,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904014

13,5

M20 x 1,5

bílá

3 x 3,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904015

13,5

M20 x 1,5

bílá

3 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904016

13,5

M20 x 1,5

bílá

2 x 5,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904017

13,5

M20 x 1,5

bílá

2 x 6,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904018

16

M25 x 1,5

bílá

7 x 2,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904019

16

M25 x 1,5

bílá

3 x 3,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904020

16

M25 x 1,5

bílá

2 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904021

16

M25 x 1,5

bílá

4 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904022

16

M25 x 1,5

bílá

6 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904023

16

M25 x 1,5

bílá

2 x 6,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904024

16

M25 x 1,5

bílá

3 x 6,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904025

16

M25 x 1,5

bílá

4 x 6,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904026

16

M25 x 1,5

bílá

3 x 7,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904027

16

M25 x 1,5

bílá

2 x 8,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904028

21

M32 x 1,5

bílá

21 x 2,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904029

21

M32 x 1,5

bílá

8 x 3,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904030

21

M32 x 1,5

bílá

6 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904031

21

M32 x 1,5

bílá

8 x 4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904032

21

M32 x 1,5

bílá

4 x 5,0

50