UL-Style 3135

Jednožilové silikonové vodiče, 600V / 200°C, bezhalogenové

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Jednožilové vodiče se silikonovou izolací podle UL subj. 758 Style 3135
  • Teplotní rozsah -60°C až +200°C
  • Jmenovité napětí 600 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Průrazné napětí min. 5000 V
  • Minimální poloměr ohybu 15x průměr vodiče
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované
  • konstrukce vodiče viz tabulka níže
  • izolace žil ze silikonu
  • barvy žil viz tabulka níže
Vlastnosti
  • nepřítomnost halogenů podle VDE 0482 část 267/DIN EN 50267-2-1/IEC 60754-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 815)
  • odolný makromolekulárním olejům, rostlinným a živočišným tukům, alkoholům, změkčovadlům a chlordifenylům, zředěným kyselinám, louhům a solným roztokům, oxidantům, tropickým vlivům, mořské vodě, kyslíku, ozónu
Poznámka
  • další provedení na požádání
Použití
Jednožilové vodiče odolávající vysokým teplotám, aprobované dle UL. Používají se v cihelnách, cementárnách, sklárnách a keramických závodech, v hutích, ocelárnách a válcovnách.
AWM = Appliance Wiring Material.
Pro vnitřní zapojování elektrických přístrojů a ovládání.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Č. AWG

Konstrukce
vodiče

Ø žíly

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

černá

modrá

hnědá

červená

bílá

šedá

fialová

zelená

Obj. číslo

47021

47022

47023

47024

47025

47026

47027

47076

24

1 x 0,5

2,1

1,9

6,3

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

Obj. číslo

47028

47029

47030

47031

47032

47033

47034

47071

22

3 x 0,4

2,4

3,6

9,2

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

Obj. číslo

47035

47036

47037

47038

47039

47040

47041

47072

20

5 x 0,4

2,6

6,0

12,3

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

Obj. číslo

47042

47043

47044

47045

47046

47047

47048

47073

18

7 x 0,4

2,8

8,6

15,5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

Obj. číslo

47049

47050

47051

47052

47053

47054

47055

47074

16

11 x 0,4

3,0

13,3

21,0

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

Obj. číslo

47056

47057

47058

47059

47060

47061

47062

47075

14

17 x 0,4

3,4

20,5

29,7

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

Obj. číslo

47063

47064

47065

47066

47067

47068

47069

47070

12

27 x 0,4

3,8

32,6

43,2

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.