UL-Style 1007, CSA TR 64

PVC single cores, 80°C, 300 V

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Jednožilový propojovací vodič s PVC izolací podle UL-Style a CSA-AWM, UL-Style1007, CSA-AWM I A/B nebo TR 64
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C, při pevném uložení -30°C až +80°C, CSA-AWM I A/B nebo TR +90°C
  • Jmenovité napětí 300 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Zkušební napětí (průběžná napěťová zkouška) AWG 26-20 = 4 kV, AWG 10-18 = 5 kV
  • Poloměr ohybu jednorázový ohyb cca 5x průměr vodiče, vícenásobný ohyb cca 10x průměr vodiče
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované podle UL-Std. 785 část G
  • izolace žíly z PVC podle UL-Std. 1581 třída 43 tab. 50.182, odolná teplu a vlhkosti
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům, rozpouštědlům, louhům
  • samozhášivé PVC odolné působení plamene, zkoušené podle UL VW-1/CSA FT1
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • při objednávání doplňte prosím příslušné č. výrobku číselným znakem pro barvu žil podle následujícího klíče:
    00 = zelená
    01 = černá
    02 = modrá
    03 = hnědá
    04 = červená
    05 = bílá
    06 = šedá
    07 = fialová
    08 = žlutá
    09 = oranžová
    10 = transparentní,
    11 = růžová
    12 = béžová
    13 = zeleno-žlutá
  • z konstrukčních důvodů jsou možné změny uspořádání
Použití
Pro vnitřní zapojování rozvaděčů, elektrických zařízení, např. přístrojů pro domácnost, rozhlasových a televizních přijímačů, ovládacích pultů. Vodič pro propojování strojů uložený v ochranných hadicích nebo trubkách a také jako vodič pro připojování motorů a transformátorů. AWM = Appliance Wiring Material
Pro vnitřní zapojení elektrických zařízení a ovládacích přístrojů, např. elektronických montážních skupin.
UL = Underwriters Laboratories Inc. (USA)
CSA = Canadian Standards Association (Kanada)
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

63500

1 x 0,13

26

1,3

1,6

3,2

13,00

62000

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62001

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62002

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62003

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62004

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62005

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62006

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62007

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62008

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62009

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62010

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62011

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62012

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62013

1 x 0,21

24

1,4

2,3

4,3

14,00

62100

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62101

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62102

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62103

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62104

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62105

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62106

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62107

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62108

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62109

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62110

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62111

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62112

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62113

1 x 0,33

22

1,6

3,4

6,0

16,00

62200

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62201

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62202

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62203

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62204

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62205

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62206

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62207

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62208

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62209

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62210

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62211

1 x 0,52

20

1,9

5,3

8,5

18,00

62212

1 x 0,52