Ovládací kabel UL (LiYY)

Style 2516, 600 V, 105°C

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel
    aprobovaný podle UL-Style 2516
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -10°C až +105°C
    při pevném uložení -20°C až +105°C
  • Jmenovité napětí
    600 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Průrazné napětí
    min. 4000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 15x Ø kabelu 
    při pevném uložení 7,5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné,
    podle ASTM-B 174, třída J-K
  • konstrukce lanka u:
    2,08 mm2 = 41x0,254 mm
    3,20 mm2 = 65x0,254 mm
  • izolace žil ze speciálního PVC
    tř. 43 podle UL-Std. 1581 tab. 50.182
    (105°C)
  • barevné značení žil podle DIN 47100
    resp. mezinárodního kódu barev
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    třída 43 podle UL-Std. 1581 tab. 50.182
    (105°C)
  • barva pláště:
    šedá (DIN 47100 - typ skladové zásoby)
    černá (mezinárodní kód barev)
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
  • rozšířeně odolný proti
    olejům
    rozpouštědlům
    kyselinám
    louhům

    Zkoušky
     
  • PVC oheň nešířící podle
    UL VW-1 / CSA FT1
Poznámka
  • obdobný stíněný typ:
    Ovladací kabel UL (LIYCY)
Použití
Jako flexibilní připojovací a propojovací kabel, jako ovládací, signální a měřící kabel u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů, při výrobě strojů, v klimatizační technice, v hutích a ocelárnách.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Barva
pláště

šedá

Obj. č.

Barva
pláště

černá

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

83233

83624

2 x 2,08

14

8,4

39,6

120,0

83234

83625

3 x 2,08

14

8,9

59,6

150,0

83235

83626

4 x 2,08

14

9,6

79,2

190,0

83236

83627

6 x 2,08

14

11,4

119,0

300,0

83237

83628

10 x 2,08

14

15,1

198,4

450,0

83238

83629

12 x 2,08

14

15,6

238,7

500,0

83239

83630

16 x 2,08

14

17,2

319,0

700,0

83240

83631

18 x 2,08

14

18,3

358,4

750,0

83241

83632

24 x 2,08

14

21,5

478,4

900,0

83242

83633

27 x 2,08

14

22,7

538,1

1100,0

83243

83634

30 x 2,08

14

23,5

598,4

1150,0

83244

83635

36 x 2,08

14

25,4

717,2

1800,0

83245

83636

2 x 3,2

12

9,3

61,0

150,0

83246

83637

3 x 3,2

12

9,8

91,4

210,0

83247

83638

4 x 3,2

12

10,8

121,6

300,0

83248

83639

6 x 3,2

12

12,8

183,7

430,0

83249

83640

10 x 3,2

12

17,0

305,9

500,0

83250

83641

12 x 3,2

12

17,5

367,6

700,0

83251

83642

16 x 3,2

12

19,8

490,9

810,0

83252

83643

18 x 3,2

12

21,0

551,7

970,0

83253

83644

24 x 3,2

12

24,8

736,4

1200,0