Ovládací kabel UL (LiYY)

Style 2464, 300 V, 80°C

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel
    aprobovaný podle UL-Style 2464,
    žíly
    pro AWG 26-20 podle UL-Style 1061/1729
    pro AWG 18-16 podle UL-Style 1007/1569
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -10°C až +80°C
    při pevném uložení -20°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    1500 V
  • Průrazné napětí
    min. 3000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 15x Ø kabelu
    při pevném uložení 7,5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné,
    AWG 26-20 podle ASTM-B 174-95 třída J-M
    AWG 18-16 podle ASTM-B 286
    Konstrukce lanka při:
    0,14 mm2 = 7x0,162 mm
    0,23 mm2 = 7x0,202 mm
    0,34 mm2 = 7x0,254 mm
    0,56 mm2 = 7x0,32 mm
    0,82 mm2 = 19x0,235 mm
    1,30 mm2 = 19x0,31 mm
  • izolace žil ze speciálního PVC
    resp. polotuhá podle UL-Std. 1581
    tab. 50.182 a 50.183
  • barevné značení žil podle DIN 47100
    resp. mezinárodního barevného kódu
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    podle UL-Std. 1581 tab. 50.182
  • barva pláště:
    šedá (DIN 47100)
    černá (mezinárodní barevný kód)
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
  • rpzšířeně odolný proti
    olejům
    rozpouštědlům
    kyselinám 
    louhům

    Zkoušky
     
  • PVC oheň nešířící podle
    UL-VW-1/CSA FT-1 
Poznámka
  • obdobný stíněný typ:
    Ovládací kabel UL (LIYCY)
Použití
Vhodný pro použití jako ohebný připojovací a propojovací kabel, jako ovládací, signální a měřící kabel u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů, při výrobě strojů, v klimatizační technice, v hutích a ocelárnách.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Barva
pláště

šedá

Obj. č.

Barva
pláště

černá

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

83137

83045

2 x 0,14

26

3,6

3,6

13,0

83138

83046

3 x 0,14

26

3,8

4,0

15,0

83139

83047

4 x 0,14

26

4,0

5,4

18,0

83140

83048

6 x 0,14

26

4,6

8,1

25,0

83141

83049

10 x 0,14

26

5,6

13,4

38,0

83142

83050

12 x 0,14

26

5,8

16,2

46,0

83143

83055

16 x 0,14

26

6,3

21,5

56,0

83144

83056

18 x 0,14

26

6,6

34,4

62,0

83145

83057

24 x 0,14

26

7,5

32,4

82,0

83146

83058

27 x 0,14

26

7,6

36,3

97,0

83147

83059

30 x 0,14

26

8,0

40,4

110,0

83153

83130

2 x 0,23

24

3,8

4,6

16,0

83154

83131

3 x 0,23

24

4,0

7,1

19,0

83155

83132

4 x 0,23

24

4,3

9,4

23,0

83156

83133

6 x 0,23

24

4,9

14,2

32,0

83157

83134

10 x 0,23

24

6,0

23,8

55,0

83158

83135

12 x 0,23

24

6,2

28,5

60,0

83159

83136

16 x 0,23

24

6,8

38,1

75,0

83160

83371

18 x 0,23

24

7,1

43,1

82,0

83161

83372

24 x 0,23

24

8,1

59,7

116,0

83162

83373

27 x 0,23

24

8,4

64,7

140,0

83163

83374

30 x 0,23

24

8,9

71,9

150,0

83169

83375

2 x 0,34

22

4,1

6,5

25,0

83170

83376

3 x 0,34

22

4,3

9,8

30,0

83171

83377

4 x 0,34

22

4,6

13,0

45,0

83172

83378

6 x 0,34

22

5,4

19,6

60,0

83173

83379

10 x 0,34

22

6,6

32,5

80,0

83174

83380

12 x 0,34

22

6,8

39,1

105,0

83175

83381

16 x 0,34

22

7,5

52,0

130,0

83176

83382

18 x 0,34

22

8,1

59,0

140,0

83177

83383

24 x 0,34

22

9,4

79,0

190,0

83178

83384

27 x 0,34

22

9,7

88,0

207,0

83179

83385

30 x 0,34

22

10,2

97,8

225,0

83185

83386

2 x 0,56

20

4,6

9,8

30,0

83186

83387

3 x 0,56

20

4,8

14,6

33,0

83187

83388

4 x 0,56

20

5,2

19,4

41,0

83188

83389

6 x 0,56

20

6,1

29,0

65,0