Ovládací kabel UL (LiYCY)

Style 2464, 300V, 80°C, doporučený typ pro EMC

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel
    aprobovaný podle UL-Style 2464
    žíly
    pro AWG26-20 podle UL-Style 1061/1729
    pro AWG18-16 podle UL-Style 1007/1569 
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -10°C až +80°C
    při pevném uložení -20°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    1500 V
  • Průrazné napětí
    min. 3000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 15x Ø kabelu
    při pevném uložení  7,5x Ø kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné,
    AWG 26-20 podle ASTM-B 174-95 tř. J-M
    AWG 18-16 podle ASTM-B 286
  • konstrukce lanka u:
    0,14 mm2 = 7x0,162 mm
    0,23 mm2 = 7x0,202 mm
    0,34 mm2 = 7x0,254 mm
    0,56 mm2 = 7x0,32 mm
    0,82 mm2 =19x0,235 mm
    1,30 mm2 = 19x0,31 mm
  • izolace žil ze speciálního PVC,
    resp. polotuhá podle
    UL-Std. 1581 tab. 50.182 a 50.183
  • značení žil podle DIN 47100
    nebo mezinárodního barevného kódu
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • separační fólie
  • příložné lanko
  • stínění z pocínovaných Cu drátů,
    pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z PVC,
    podle UL-Std. 1581 tab. 50.182
  • barva pláště:
    šedá (DIN 47100)
    černá (mezinárodní barevný kód) 
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
  • rozšířeně odolný proti
    olejům
    rozpouštědlům
    kyselinám
    louhům

    Zkoušky
     
  • PVC nepodporující hoření podle
    UL VW-1 / CSA FT1
Poznámka
  • obdobný nestíněný typ:
    Ovládací kabel UL (LIYY)
Použití
Jako flexibilní propojovací kabel v elektronice, ovládací a regulační technice a také v technice měření, signálů a impulzů. Rychlé a cenově výhodné připojování kabelu díky technice zářezových kontaktů.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Barva
pláště

šedá

Obj. č.

Barva
pláště

černá

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

83254

83976

2 x 0,14

26

3,9

12,6

20,0

83255

83977

3 x 0,14

26

4,2

13,7

25,0

83256

83978

4 x 0,14

26

4,4

14,9

28,0

83257

83979

6 x 0,14

26

5,0

18,9

30,0

83258

83980

10 x 0,14

26

6,1

29,5

50,0

83259

83981

12 x 0,14

26

6,3

31,4

53,0

83260

83982

16 x 0,14

26

6,8

43,9

60,0

83261

83983

18 x 0,14

26

7,1

52,1

70,0

83262

83984

24 x 0,14

26

8,0

62,8

100,0

83263

83985

27 x 0,14

26

8,4

66,3

105,0

83264

83986

30 x 0,14

26

8,6

70,4

110,0

83270

83987

2 x 0,23

24

4,3

16,1

20,0

83271

83988

3 x 0,23

24

4,5

18,9

25,0

83272

83989

4 x 0,23

24

4,8

23,0

30,0

83273

83990

6 x 0,23

24

5,4

32,8

40,0

83274

83991

10 x 0,23

24

6,5

50,9

60,0

83275

83992

12 x 0,23

24

6,7

59,1

70,0

83276

83993

16 x 0,23

24

7,4

68,4

90,0

83277

83994

18 x 0,23

24

7,7

79,5

123,0

83278

83995

24 x 0,23

24

8,8

97,3

131,0

83279

83996

27 x 0,23

24

9,0

122,0

160,0

83280

83997

30 x 0,23

24

9,3

132,0

170,0

83286

65044

2 x 0,34

22

4,6

18,1

40,0

83287

65045

3 x 0,34

22

4,8

22,2

50,0

83288

65046

4 x 0,34

22

5,1

28,7

60,0

83289

65047

6 x 0,34

22

6,0

45,4

80,0

83290

65048

10 x 0,34

22

7,3

66,1

130,0

83291

65049

12 x 0,34

22

7,5

70,8

140,0

83292

65050

16 x 0,34

22

8,2

88,4

160,0

83293

65051

18 x 0,34

22

8,7

104,1

170,0

83294

65052

24 x 0,34

22

9,9

129,0

220,0

83295

65053

27 x 0,34

22

10,4

138,4

250,0

83296

65054

30 x 0,34

22

10,9

159,0

280,0

83302

65055

2 x 0,56

20

5,1

29,4

50,0

83303

65056

3 x 0,56

20

5,3

39,7

55,0

83304

65057

4 x 0,56

20

5,6

46,1