TRONIC (LiYY)

flexibilní, barevný kód podle DIN 47100, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC datový kabel podle DIN VDE 0245, 0812
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Špičkové provozní napětí (ne pro účely silnoproudé instalace) 0,14 mm2 = 350 V <=0,25 mm2 = 500 V
  • Zkušební napětí do 0,25 mm2 1200 V od 0,34 mm2 2000 V
  • Průrazné napětí do 0,25 mm2 2400 V od 0,34 mm2 4000 V
  • Provozní kapacita při 800 Hz 0,14 mm2 120 pF/m 0,25 mm2 150 pF/m
  • Indukčnost cca 0,65 mH/km
  • Impedance cca 78 Ohm
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, od 0,5 mm² podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné, BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • konstrukce lanka u: 0,14 mm2 = 18x0,1 mm 0,25 mm2 = 14x0,15 mm 0,34 mm2 = 7x0,25 mm
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi TI2 podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN 47100, bez opakování barev
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC typ směsi TM2 podle DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům, odolnost proti olejům/chemická odolnost viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • k dodání také se žilami stočenými v párech,viz HELUKABEL®-PAAR-TRONIC
  • obdobný stíněný typ: TRONIC-CY (LiY-CY)
Použití
Pro flexibilní použití při volném pohybu, bez namáhání v tahu a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí; a také všude tam, kde jsou kvůli konstrukčním nebo stavebním opatřením požadovány ovládací a signální kabely s co možná nejmenším vnějším průměrem. Tedy při výrobě strojů a zařízení a také v elektronice. Kromě toho i v počítačových zařízeních, ve váhách a také v měřící a regulační technice.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

18001

2 x 0,14

3,3

2,7

13,0

26

18002

3 x 0,14

3,5

4,0

16,0

26

18003

4 x 0,14

3,7

5,4

19,0

26

18004

5 x 0,14

4,0

6,7

22,0

26

18005

6 x 0,14

4,3

8,1

25,0

26

18006

7 x 0,14

4,3

9,4

28,0

26

18007

8 x 0,14

5,1

10,7

35,0

26

18008

10 x 0,14

5,6

13,4

41,0

26

18009

12 x 0,14

5,7

16,1

48,0

26

18010

14 x 0,14

6,0

18,8

53,0

26

18011

16 x 0,14

6,5

21,5

59,0

26

18012

18 x 0,14

6,8

24,2

65,0

26

18013

20 x 0,14

7,1

26,9

70,0

26

18014

21 x 0,14

7,5

28,2

77,0

26

18015

24 x 0,14

7,9

32,3

87,0

26

18117

25 x 0,14

8,3

33,6

91,0

26

18016

27 x 0,14

8,3

36,3

97,0

26

18017

30 x 0,14

8,5

40,3

108,0

26

18018

32 x 0,14

8,8

43,0

114,0

26

18019

36 x 0,14

9,3

48,4

126,0

26

18020

40 x 0,14

9,6

54,0

139,0

26

18021

42 x 0,14

9,9

56,0

146,0

26

18022

44 x 0,14

10,5

59,0

153,0

26

18023

48 x 0,14

10,5

65,0

164,0

26

18024

52 x 0,14

11,0

70,0

173,0

26

18025

56 x 0,14

11,3

75,0

187,0

26

18026

61 x 0,14

11,6

82,0

204,0

26

18027

80 x 0,14

13,3

108,0

280,0

26

18028

100 x 0,14

14,7

135,0

370,0

26

18029

2 x 0,25

3,8

4,8

18,0

24

18030

3 x 0,25

3,9

7,2

22,0

24

18031

4 x 0,25

4,3

9,6

26,0

24

18032

5 x 0,25

4,7

12,0

30,0

24

18033

6 x 0,25

5,3

14,4

36,0

24

18034

7 x 0,25

5,3

16,8

42,0

24

18035

8 x 0,25

6,1

19,2

49,0

24

18036

10 x 0,25

6,8

24,0

57,0

24

18037

12 x 0,25

7,0

28,8

66,0

24

18038

14 x 0,25

7,2

33,6

75,0

24

18039

16 x 0,25

7,6

38,4

84,0

24

18040

18 x 0,25

8,3

43,2

72,0

24

18114

19 x 0,25

8,3

46,0

84,0

24

18041

20 x 0,25

8,6

48,0

101,0

24

18042

21 x 0,25

9,2

50,0

107,0

24

18043

24 x 0,25

9,8

60,0

120,0

24

18118