TRONIC-CY (LiY-CY)

flexibilní, barevný kód podle DIN 47100, stíněný, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC datový kabelpro elektronické ovládánípodle DIN VDE 0812
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -5°C až +80°Cpři pevném uložení -40°C až +80°C
  • Špičkové provozní napětí(ne pro účely silnoproudé instalace)0,14 mm2 = 350 V>= 0,25 mm2 = 500 V
  • Zkušební napětí žíla/žíla 1200 V žíla/stínění 800 V
  • Průrazné napětí min. 2400 V
  • Izolační odpormin. 20 MOhm x km
  • Provozní kapacita (přibližná hodnota) při 800 Hzžíla/žíla u 0,14 mm2 = 120 pF/mžíla/žíla 0,25 mm2 = 150pF/mžíla/stínění u 0,14 mm2 = 240 pF/mžíla/stínění >=0,25 mm2 = 270 pF/m
  • Indukčnost cca 0,65 mH/km
  • Impedance cca 78 Ohm
  • Vazební odpormax. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 10x Ø kabelupři pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti zářeníaž 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, od 0,5 mm2 podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné, BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • konstrukce jádra u: 0,14 mm2 = 18x0,1 mm 0,25 mm2 = 14x0,15 mm 0,34 mm2 = 7x0,25 mm
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi TI2 podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN 47100, bez opakování barev
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí stočených žil fólií
  • příložné Cu lanko pocínované
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC typ směsi TM2 podle DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům. Odolnost proti olejům a chemická odolnost - viz tabulka Technické informace
  • materiály použité při výroběneobsahují silikon a kadmium,ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířícípodle DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
  • tento kabel dodáváme také se žilamistočenými do párů, viz HELUKABEL®-PAAR-TRONIC-CY
  • u jednožilových kabelů stíněníprovedeno obložením
  • obdobný nestíněný typ:TRONIC (LiYY)
Použití
Pro flexibilní použití při volném pohybu, bez namáhání v tahu a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, jako ovládací a signální kabely v rozsahu miliampérů pro počítačová zařízení, řídící a regulační přístroje, vozidla atd. Díky extrémně malému vnějšímu průměru jsou tyto kabely vhodné zejména pro miniaturní konektory, elektronické přístroje atd. Velmi vhodné jsou tyto kabely s Cu stíněním k nerušenému přenosu dat a signálů v měřící, ovládací a regulační technice.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranný široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

20139

1 x 0,14

2,5

6,1

16,0

26

20001

2 x 0,14

3,7

12,0

20,0

26

20002

3 x 0,14

3,9

13,0

27,0

26

20003

4 x 0,14

4,1

14,5

32,0

26

20004

5 x 0,14

4,4

15,5

37,0

26

20005

6 x 0,14

4,9

18,2

42,0

26

20006

7 x 0,14

4,9

19,0

48,0

26

20007

8 x 0,14

5,2

21,3

55,0

26

20008

10 x 0,14

6,2

28,7

65,0

26

20009

12 x 0,14

6,2

30,5

77,0

26

20010

14 x 0,14

6,6

32,0

79,0

26

20011

16 x 0,14

6,9

43,2

89,0

26

20012

18 x 0,14

7,2

51,0

103,0

26

20013

20 x 0,14

7,7

55,0

116,0

26

20014

21 x 0,14

7,9

56,0

120,0

26

20015

24 x 0,14

8,3

62,0

131,0

26

20091

25 x 0,14

8,5

61,0

136,0

26

20016

27 x 0,14

8,5

65,0

142,0

26

20017

30 x 0,14

9,3

69,0

157,0

26

20018

32 x 0,14

9,6

76,0

163,0

26

20019

36 x 0,14

9,9

83,0

182,0

26

20020

40 x 0,14

10,2

88,0

209,0

26

20021

42 x 0,14

10,5

94,0

217,0

26

20022

44 x 0,14

11,2

110,0

226,0

26

20023

48 x 0,14

11,3

115,0

240,0

26

20024

52 x 0,14

11,8

124,0

270,0

26

20025

56 x 0,14

12,1

132,0

320,0

26

20026

61 x 0,14

12,4

146,0

370,0

26

20027

80 x 0,14

14,1

226,0

510,0

26

20028

100 x 0,14

15,6

267,0

580,0

26

20084

1 x 0,25

2,9

7,2

27,0

24

20029

2 x 0,25

4,2

15,8

31,0

24

20030

3 x 0,25

4,3

18,6

36,0

24

20031

4 x 0,25

4,7

22,0

40,0

24

20032

5 x 0,25

5,3

26,5

51,0

24

20083

6 x 0,25

5,7

32,4

58,0

24

20033

7 x 0,25

5,7

35,0

64,0

24

20034

8 x 0,25

6,3

42,1

82,0

24

20035

10 x 0,25

7,2

49,9

85,0

24

20036

12 x 0,25

7,3

58,0

</