TRONIC 2-CY

se 2 stíněnými žilami, s vyznačením metrování

Fotografie výrobku
Technická data
  • Izolace žil ze speciálního PVC podle DIN VDE 0812
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Odpor jádra0,14 mm2 = max. 138 Ohm/km0,25 mm2 = max. 77,8 Ohm/km 0,50 mm2 = max. 37,8 Ohm/km
  • Provozní napětí(ne pro účely silnoproudé instalace) 0,14 mm2 = max. 350 V 0,25 mm2 = max. 500 V 0,50 mm2 = max. 500 V
  • Zkušební napětí (50 Hz ef.) 0,14 mm2 = 800 V 0,25 mm2 = 800 V 0,50 mm2 = 1200 V
  • Průrazné napětí 0,14 mm2 = 1600 V 0,25 mm2 = 1600 V 0,50 mm2 = 2400 V
  • Izolační odpor min. 200 MOhm x km
  • Provozní kapacitažíla/žíla 0,14 mm2 = 70 pF/m 0,25 mm2 = 80 pF/m 0,50 mm2 = 80 pF/m žíla/stínění 0,14 mm2 = 270 pF/m 0,25 mm2 = 350 pF/m 0,50 mm2 = 400 pF/m
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Ø kabelu při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, od 0,5 mm² podleDIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5 0,14 a 0,25 mm2 podle DIN VDE 0812
  • konstrukce jádra u:0,14 mm² = 18x0,1 mm
    0,25 mm² = 14x0,15 mm
    0,50 mm² = 16x0,2 mm
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi TI2 podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN 47100
  • bílá a hnědá žíla vždy stíněná pro přenos impulzů
  • stínící opletení z Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ochrana proti dotyku, PVC plášť
  • vnější plášť ze speciálního PVC typ směsi TM2 podle DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům. Odolnost proti olejům a chemická odolnost viz tabulka Technické informace
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
Ve všech oblastech měřící, řídící a regulační techniky, kde jsou pro přenos impulzů nutné pouze 2 žíly. Používají se při stavbě strojů a zařízení, ve válcovnách a hutích a také v elektronice.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

49521

4 x 0,14

6,2

14,6

40,0

26

49522

8 x 0,14

7,2

20,3

50,0

26

49523

12 x 0,14

8,4

26,8

70,0

26

49524

16 x 0,14

8,6

32,0

80,0

26

49525

24 x 0,14

9,0

43,4

110,0

26

49526

4 x 0,25

6,5

21,3

60,0

24

49527

8 x 0,25

8,0

31,0

90,0

24

49528

12 x 0,25

9,2

40,5

120,0

24

49529

16 x 0,25

9,6

50,1

140,0

24

49530

24 x 0,25

12,0

69,3

200,0

24

49531

4 x 0,5

7,6

34,0

100,0

20

49532

8 x 0,5

11,6

53,2

150,0

20

49533

12 x 0,5

11,9

72,4

190,0

20

49534

16 x 0,5

12,5

91,6

240,0

20

49535

24 x 0,5

15,3

130,0

310,0

20