TRONIC 1-CY

každá žíla stíněná, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Fotografie výrobku
Technická data
  • Izolace žil ze speciálního PVC podle DIN VDE 0812
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Špičkové provozní napětí (ne pro účely silnoproudé instalace) 0,25 mm2 = 250 V 0,50 mm2 = 350 V
  • Zkušební napětí (žíla/stínění) 0,25 mm2 = 800 V 0,50 mm2 = 1200 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Ø kabelu při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, od 0,5 mm² podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • konstrukce lanka u: 0,25 mm2 = 14x0,15 mm 0,50mm2 = 16x0,2 mm
  • izolace žil ze speciálního PVC )typ směsi TI2 podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN 47100
  • každá žíla jednotlivě stíněná Cu spirálovitýmstíněním, pokrytí cca 85%
  • ochrana proti dotyku, PVC plášť
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC typ směsi TM2 podle DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům. Odolnost proti olejům a chemická odolnost viz tabulka Technické informace
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
Jako jednotlivě stíněný ohebný kabel k přenosu datových impulzů u počítačů, komunikačních systémů a periferních přístrojů. Absolutně nerušený přenos dat při měření, ovládání a regulaci. Používá se při stavbě strojů a zařízení, ve válcovnách, hutích, zpracovatelských technologiích a k přenosu dopravních signálů.EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

49501

3 x 0,25

6,5

18,0

40,0

24

49502

4 x 0,25

7,2

24,0

45,0

24

49503

5 x 0,25

8,0

30,0

56,0

24

49504

7 x 0,25

8,8

42,0

70,0

24

49505

8 x 0,25

10,0

48,0

87,0

24

49506

10 x 0,25

11,3

60,0

90,0

24

49507

12 x 0,25

12,0

72,0

95,0

24

49508

16 x 0,25

13,1

96,0

115,0

24

49509

24 x 0,25

16,0

144,0

170,0

24

49510

32 x 0,25

18,5

192,0

210,0

24

49511

48 x 0,25

23,5

288,0

320,0

24

49512

3 x 0,5

7,3

28,8

71,0

20

49513

4 x 0,5

8,2

38,5

81,0

20

49514

5 x 0,5

9,2

48,0

95,0

20

49515

7 x 0,5

10,0

67,0

115,0

20

49516

8 x 0,5

11,0

77,0

145,0

20

49517

10 x 0,5

13,2

96,0

169,0

20

49518

12 x 0,5

14,0

114,6

185,0

20

49519

16 x 0,5

15,5

154,0

225,0

20

49520

32 x 0,5

21,5

308,0

440,0

20