TRAYCONTROL 300 TP

párový, flexibilní, odolný olejům, NFPA 79 vydaní 2007

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Flexibilní PVC datový a ovládací kabel
  • Teplotní rozsah -25°C až +105°C
  • Jmenovité napětí 300 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním použití 6x průměr kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné s rozměry AWG
  • izolace žil ze speciálního PVC (AWG 22 - AWG 18) s transparentním nylonovým obalem (skin)
  • barevné označení párů podle mezinárodního barevného kódu
  • žíly stočeny do párů s optimálními délkami zkrutu
  • páry stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • separační fólie
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením délky ve stopách
Vlastnosti
  • samozhášivé PVC odolné působení plamene podle CSA FT4
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • Zkoušky UL (AWG 22 - AWG 18): PLTC - ER, ITC-ER, typ CM, NFPA 79 2007, OIL RES I & II, Class I Div. 2. NEC Art. 501, 725, 760 & 800 AWM 2464
    UL (AWG 24 - AWG 26): CM, AWM 2464, rated OIL RES I & II, NEC Art. 725, 760 & 800, NFPA 79 2007
    CSA: CSA CMG FT4, AWM I/II A/B
Poznámka
Výhody
  • velice flexibilní, jednoduchá instalace
  • odolný olejům podle OIL RES I & II
Na vyžádání k dodání
  • vnější plášť z PUR nebo TPE
  • barva pláště podle přání zákazníka
Použití
HELUKABEL® TRAYCONTROL 300 TP je párový datový a ovládací kabel. Průřezy s aprobací PLTC-ER a ITC-ER jsou vhodné pro otevřenou nechráněnou instalaci na kabelových lávkách až ke stroji. Na základě vynikající odolnosti proti olejům (OIL RES I & II) je ideální jako připojovací a propojovací kabel a také kabel pro řídící, signální a měřící systémy v průmyslových zařízeních. Flexibilní konstrukce kabelu usnadňuje instalaci uvnitř a vně strojů a rozvaděčů. Oblasti použití: obráběcí stroje, ovládací panely, měřící přístroje, automatizace výroby, kabelové šachty, obnovitelné zdroje energie.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2006/95/EG.
Downloads
Data sheet
/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/wb/1WB_62794_en.pdf

Obj. č.

Počet párů x
počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

62794

1 x 2 x 0,14

26

3,6

3,0

20,0

62795

2 x 2 x 0,14

26

5,1

5,0

24,0

62796

3 x 2 x 0,14

26

5,3

8,0

30,0

62797

4 x 2 x 0,14

26

5,8

11,0

38,0

62798

5 x 2 x 0,14

26

6,2

14,0

44,0

62799

6 x 2 x 0,14

26

6,8

16,0

51,0

62800

7 x 2 x 0,14

26

6,9

19,0

57,0

61928

8 x 2 x 0,14

26

7,3

22,0

64,0

61929

10 x 2 x 0,14

26

7,4

27,0

76,0

61930

12 x 2 x 0,14

26

9,1

33,0

93,0

61931

14 x 2 x 0,14

26

9,8

38,0

103,0

61932

15 x 2 x 0,14

26

10,6

41,0

109,0

61933

16 x 2 x 0,14

26

10,7

43,0

112,0

61934

18 x 2 x 0,14

26

11,1

49,0

119,0

61935

20 x 2 x 0,14

26

11,9

54,0

130,0

61936

22 x 2 x 0,14

26

12,4

59,0

150,0

61937

24 x 2 x 0,14

26

13,1

65,0

169,0

61938

25 x 2 x 0,14

26

13,4

67,0

178,0

61939

1 x 2 x 0,25

24

3,9

5,0

32,0

61940

2 x 2 x 0,25

24

5,9

10,0

36,0

61941

3 x 2 x 0,25

24

6,2

15,0

48,0

61942

4 x 2 x 0,25

24

6,5

20,0

56,0

61943

5 x 2 x 0,25

24

7,2

25,0

71,0

61944

6 x 2 x 0,25

24

8,1

29,0

80,0

61945

7 x 2 x 0,25

24

8,2

34,0

89,0

61946

8 x 2 x 0,25

24

8,9

39,0

98,0

61947

10 x 2 x 0,25

24

10,5

49,0

111,0

61948

12 x 2 x 0,25

26

11,0

59,0

135,0

61949

14 x 2 x 0,25

24

11,6

69,0

160,0

61950

15 x 2 x 0,25

24

12,0

74,0

171,0

61951

16 x 2 x 0,25

24

12,1

79,0

185,0

61952

18 x 2 x 0,25

24

13,5

89,0

209,0

61953

20 x 2 x 0,25

24

14,4

98,0

230,0

61954

22 x 2 x 0,25

24

15,3

109,0

248,0

61955

24 x 2 x 0,25

24

16,1

118,0

279,0

61956

25 x 2 x 0,25

24

16,7

124,0

292,0

61957

1 x 2 x 0,34

22

4,2

7,0

38,0

61958

2 x 2 x 0,34

22

6,4

13,0

44,0