TRAYCONTROL 300

flexibilní, olejům odolný, NFPA 79 vydání 2007

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • PVC flexibilní datový a ovládací kabel
  • Teplotní rozsah -25°C až +105°C
  • Jmenovité napětí 300 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním použití 4x průměr kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné s rozměry AWG
  • izolace žil ze speciálního PVC (AWG 22 - AWG 16) s transparentním nylonovým obalem (skin)
  • barevné značení žil podle mezinárodního barevného kódu
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkamu zkrutu
  • separační fólie
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením délek ve stopách
Vlastnosti
  • samozhášivé PVC odolné působení plamene podle CSA FT4
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • Zkoušky UL (AWG - AWG 16): PLTC-ER, ITC-ER, typ CM, NFPA 79 2007, OIL RES I & II, Class I div. 2, NEC Art. 501, 725, 760 & 800, AWM 2464
    UL (AWG 24 - AWG 28): CM, AWM 2464, rated OIL RES I & II, NEC Art. 725, 760 & 800, NFPA 79 2007
    CSA: CSA CMG FT4, AWM I/II A/B
Poznámka
Výhody
  • velice flexibilní, jednoduchá instalace
  • odolný olejům podle OIL RES I & II
Na vyžádání k dodání
  • vnější plášť z PUR nebo TPE
  • barva pláště podle přání zákazníka
  • s černým vnějším pláštěm, resp. s TPE pláštěm
Použití
HELUKABEL®TRAYCONTROL 300 je vícežilový PVC datový a ovládací kabel. Průřezy s aprobací PLTC-ER a ITC-ER jsou vhodné pro otevřenou, nechráněnou instalaci na kabelových lávkách až ke stroji. Na základě vynikající odolnosti proti olejům (OIL RES I & II) jsou ideální jako připojovací a propojovací kabely a také kabely pro řídící, signální a měřící systémy v průmyslových zařízeních. Flexbilní konstrukce kabelu usnadňuje instalaci uvnitř a vně strojů a rozvaděčů.
Oblasti použití: obráběcí stroje, ovládací panely, měřící, ovládací a regulační technika, automatizace výroby, kabelové šachty, obnovitelné energie.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2006/95/EG.
Downloads
Data sheet
/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/wb/1WB_62625_en.pdf

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

62625

2 x 0,08

28

3,7

1,6

12,0

62626

3 x 0,08

28

4,0

2,0

18,0

62627

4 x 0,08

28

4,2

3,0

21,0

62628

6 x 0,08

28

4,7

5,0

27,0

62629

8 x 0,08

28

5,0

6,0

30,0

62630

10 x 0,08

28

5,6

8,0

30,0

62631

15 x 0,08

28

6,2

12,0

43,0

62632

20 x 0,08

28

6,8

15,0

54,0

62633

25 x 0,08

28

7,8

19,0

63,0

62634

30 x 0,08

28

8,2

23,0

73,0

62635

40 x 0,08

28

8,9

31,0

89,0

62636

50 x 0,08

28

9,9

38,0

109,0

62637

2 x 0,14

26

4,0

3,0

18,0

62638

3 x 0,14

26

4,1

4,0

21,0

62639

4 x 0,14

26

4,3

5,0

24,0

62640

6 x 0,14

26

5,0

8,0

30,0

62641

8 x 0,14

26

5,3

11,0

34,0

62642

10 x 0,14

26

6,0

13,0

42,0

62643

15 x 0,14

26

6,6

20,0

52,0

62644

20 x 0,14

26

7,5

27,0

67,0

62645

25 x 0,14

26

8,3

34,0

80,0

62646

30 x 0,14

26

8,6

40,0

92,0

62647

40 x 0,14

26

9,4

54,0

116,0

62648

50 x 0,14

26

10,6

67,0

145,0

62649

2 x 0,25

24

4,2

5,0

19,0

62650

3 x 0,25

24

4,4

7,0

22,0

62651

4 x 0,25

24

4,7

10,0

27,0

62652

6 x 0,25

24

5,4

14,0

33,0

62653

8 x 0,25

24

5,7

19,0

42,0

62654

10 x 0,25

24

6,4

24,0

49,0

62655

15 x 0,25

24

7,2

36,0

69,0

62656

20 x 0,25

24

8,2

48,0

86,0

62657

25 x 0,25

24

9,1

60,0

103,0

62658

30 x 0,25

24

9,4

72,0

131,0

62659

40 x 0,25

24

11,0

96,0

173,0

62660

50 x 0,25

24

12,2

120,0

219,0

62661

2 x 0,34

22

4,6

7,0

22,0

62662

3 x 0,34

22

4,8

10,0

28,0

62663

4 x 0,34

22

5,1

13,0

32,0

62664

6 x 0,34

22

5,8

20,0

46,0

62665