TOPSERV®  PUR

vysoce flexibilní motorové kabely a servokabely 0,6/1 kV vhodné do vlečných řetězů, podle Siemens 6FX8008PLUS, Lenze, Bosch Rexroth

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR kabel do vlečných řetězů
    podle UL AWM Style 21223 resp.
    20234 CSA AWM,
    registrovaný u VDE
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 1000 V
  • Střídavé zkušební napětí, 50 Hz
    4000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,
    IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil z bezhalogenového polypropylenu
  • značení žil                                                            Napájecí žíly
    žíla 1: černá s potiskem U/L1/C/L+
    žíla 2: černá s potiskem V/L2
    žíla 3: černá s potiskem W/L3/D/L-
    Ovládací žíly
    TOPSERV
    ® 109 PUR bez ovládacích párů
    TOPSERV® 113 PUR s 1 ovládacím párem
    podle Siemens
    žíla 1: černá s potiskem BR1
    žíla 2: bílá s potiskem BR2
    podle Lenze
    žíla 1: hnědá s potiskem BR1
    žíla 2: bílá s potiskem BR2
    TOPSERV® 121 PUR se 2 ovládacími páry
    pár 1: černý s číslicemi 5+6
    pár 2: černý s číslicemi 7+8
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • stínění párů ovládacích žil pocínovaným měděným opletením
  • napájecí žíly stočeny s ovládacími páry 
    v polohách s optimálními délkami zkrutu a se stabilizujícími výplněmi  
  • ovinutí tkaninou podporující kluzný pohyb
  • celkové stínění z pocínovaného Cu opletení,
    optické pokrytí cca 85%
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
Vlastnosti
  • vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí, oheň
    nešířící, extrémně odolný oděru,              bezhalogenový, odolný UV záření, olejům,
    hydrolýze a mikrobům
  • optimální izolační materiály zaručují odolnost proti olejům (také minerálním olejům), tukům, chladícím prostředkům, hydraulickým kapalinám a také mnohým louhům a rozpouštědlům
  • díky stínícímu opletení s hustotou cca 85% jsou optimálně splněny požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
  • tyto kabely jsou vyrobeny podle
    přísných směrnic kvality a příslušných
    standardů DESINA®
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku 
  • odolnost proti čisticím a dezinfekčním prostředkům podle ECOLAB®

         Zkoušky

  • Vnější PUR plášť samozhášivý a oheň
    nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1
    (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ
    zkoušky B)
Poznámka
  • Příslušné snímačové kabely najdete pod TOPGEBER 512 PUR
  • Servokabely které nejsou vhodné, nebo jsou pouze podmíněně vhodné pro použití ve vlečných řetězech, najdete pod  TOPSERV® PVC
  • Závorky ( ) znamenají stínění
  • DESINA®: vysvětlení viz úvodní část katalogu
  • Označování 6FX 8008-plus výrobků SIEMENS jsou registrované značky zboží firmy Siemens AG a slouží pouze k účelům porovnání
  • Označování výrobků Lenze jsou registrované značky zboží firmy Lenze AG a slouží pouze k účelům porovnání
  • Označování INK výrobků Bosch Rexroth jsou registrované značky zboží firmy Bosch Rexroth AG a slouží pouze k účelům porovnání
Použití

U těchto kabelů jsou napájecí žíly ideálně kombinovány s ovládacími žilami pro funkci brzdy a tepelnou ochranu. Kvůli elektromagnetické kompatibilitě, tedy ochraně proti rušení, mají kabely navíc celkové stínění. Výroba se provádí podle specifikací uznávaných výrobců servopohonů a řízení a také podle různých norem VDE, UL a CSA. Kabely se používají např. při výrobě strojů, zařízení a robotů a také v automatizační, pohonové, řídící a výrobní technice. Jsou zajímavé pro výrobu strojů a zařízení orientovaných na export. Pro použití v energetických vlečných řetězech, respektujte prosím směrnice pro pokládání kabelů. 
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj.
č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

pro

systém

OEM

Obj. č.

Barva
pláště

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

75943

(4 G 1,5)

Siemens

6FX8008-1BB11

oranžová RAL 2003

9,1

90,0

159,0

16

75944

(4 G 2,5)

Siemens

6FX8008-1BB21

oranžová RAL 2003

10,6

132,0

235,0

14

75945

(4 G 4)

Siemens

6FX8008-1BB31

oranžová RAL 2003

11,9

204,0

323,0

12

75946

(4 G 6)

Siemens

6FX8008-1BB41

oranžová RAL 2003

14,5

315,0

464,0

10

75947

(4 G 10)

Siemens

6FX8008-1BB51

oranžová RAL 2003

17,5

488,0

672,0

8

75948

(4 G 16)

Siemens

6FX8008-1BB61

oranžová RAL 2003

21,6

769,0

1089,0

6

75949

(4 G 25)

Siemens

6FX8008-1BB25

oranžová RAL 2003

25,4

1100,0

1523,0

4

75950

(4 G 35)

Siemens

6FX8008-1BB35

oranžová RAL 2003

28,6

1510,0

2080,0

2

75951

(4 G 50)

Siemens

6FX8008-1BB50

oranžová RAL 2003

33,4

2133,0

2710,0

1

700437

(4 G 70)

Siemens

6FX8008-1BB70

oranžová RAL 2003

42,5

3029,0

4123,0

2/0

700897

(4 G 95)

Siemens

-

oranžová RAL 2003

49,5

4606,0

0,0

3/0