TOPSERV® PVC

Motorové servokabely pro pevné nebo příležitostně pohyblivé použití 0,6/1kV, podle Siemens 6FX5008, Lenze, Bosch Rexroth

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC motorový kabel podle                   UL AWM Style 2570 CSA AWM,                           registrovaný podle VDE
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -0°C až +60°C                    při pevném uložení -20°C až +80°C
  • Jmenovité napětí                                               VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 1000 V
  • Střídavé zkušební napětí při 50 Hz                  4000 V
  • Minimální poloměr ohybu                                při flexibilním použití 15x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
    min. 100.000 cyklů
Konstrukce
  • měděné jádro holé,
    podle DIN EN 60228
    třída 5: jemně laněné
    třída 6: velmi jemně laněné
  • izolace žil
    do 6 mm² z bezhalogenového PP
    od 10 mm² z PVC
  • značení žil
    napájecí žíly
    žíla 1: černá s potiskem U/L1/C/L+
    žíla 2: černá s potiskem V/L2
    žíla 3: černá s potiskem W/L3/D/L-
    ovládací žíly
    TOPSERV® 108 PVC
    bez ovládacích párů
    TOPSERV® 112 PVC s 1 ovládacím párem
    podle Siemens
    žíla 1: černá s potiskem BR1
    žíla 2: bílá s potiskem BR2
    podle Lenze
    žíla 1: hnědá s potiskem BR1
    žíla 2: bílá s potiskem BR2
    TOPSERV® 119 PVC s 2 ovládacími páry
    pár 1: černý s číslicemi 5+6
    pár 2: černý s číslicemi 7+8
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • stínění ovládacích žil v párech
    pocínovaným měděným opletením
  • napájecí žíly jsou stočeny s ovládacími              páry a se stabilizujícími výplněmi                        v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí tkaninou podporuje kluzný pohyb
  • celkové stínění z pocínovaného měděného        opletení, optické pokrytí cca 85%
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
Vlastnosti
  • nízká kapacita do 6 mm2 včetně
  • vnější PVC plášť odolný olejům
  • díky stínícímu opletení s pokrytím                      cca 85% jsou optimálně splněny                        požadavky na elektromagnetickou
    kompatibilitu (EMC)
  • tyto kabely jsou vyrobeny podle                          přísných směrnic kvality a odpovídají                  standardu DESINA®
  • materiály použité při výrobě                                neobsahují silikon a kadmium,                            ani látky omezující smáčivost laku

         Zkoušky

  • PVC plášť oheň nešířící podle                            DIN EN 60332-1-1 až -1-3
    (VDE 0482-332-1-1 až -1-3)
Poznámka
  • Příslušné snímačové kabely najdete pod TOPGEBER 511 PVC
  • Vysoce flexibilní servokabely, vhodné pro použití ve vlečných řetězech, najdete pod TOPSERV® PUR
  • Závorky ( ) znamenají stínění
  • DESINA®: vysvětlení viz úvodní část katalogu
  • Označení výrobků firmy Siemens 6FX8008-plus jsou zaregistrované obchodní značky Siemens AG a slouží pouze k účelům porovnání
  • Označení výrobků firmy Lenze jsou zaregistrované obchodní značky Lenze AG a slouží pouze k účelům porovnání
  • Označení výrobků INK firmy Bosch Rexroth jsou zaregistrované obchodní značky Bosch Rexroth AG a slouží pouze k účelům porovnání
Použití

U těchto kabelů jsou napájecí žíly ideálně zkombinovány s ovládacími žilami pro funkci brzd a tepelnou ochranu. Kvůli elektromagnetické kompatibilitě, tedy ochraně před rušením, mají kabely navíc celkové stínění. Výroba se provádí podle specifikací uznávaných výrobců servopohonů a řízení a také podle různých norem  VDE, UL a CSA.
Kabely se používají např. při výrobě strojů, zařízení a robotů a také v automatizační, pohonové, řídící a výrobní technice. Jsou zajímavé pro stroje a zařízení orientované na export.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.                                    Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
/opc/workarea/suppliers/SOL/documents/pdf/wb/1WB_707250_en.pdf

Obj.
č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

pro

systém

OEM

Obj. č.

Barva
pláště

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

707250

(4 G 1,5)

Siemens

6FX5008-1BB11

oranžová RAL 2003

8,0

78,0

118,0

16

707251

(4 G 2,5)

Siemens

6FX5008-1BB21

oranžová RAL 2003

9,6

130,0

179,0

14

707252

(4 G 4)

Siemens

6FX5008-1BB31

oranžová RAL 2003

11,0

198,0

260,0

12

707253

(4 G 6)

Siemens

6FX5008-1BB41

oranžová RAL 2003

13,1

288,0

638,0

10

707254

(4 G 10)

Siemens

6FX5008-1BB51

oranžová RAL 2003

19,3

463,0

705,0

8

707255

(4 G 16)

Siemens

6FX5008-1BB61

oranžová RAL 2003

23,3

701,0

1055,0

6

707256

(4 G 25)

Siemens

6FX5008-1BB25

oranžová RAL 2003

26,9

1068,0

1509,0

4

707257

(4 G 35)

Siemens

6FX5008-1BB35

oranžová RAL 2003

30,3

1449,0

1976,0

2

707258

(4 G 50)

Siemens

6FX5008-1BB50

oranžová RAL 2003

34,5

2096,0

2781,0

1