TOPSERV® 1000 VFD

doporučený typ pro EMC, kabel pro napájení motorů, NFPA 79

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • motorový připojovací kabel pro měniče
    frekvence podle UL Std. 1277 a 2277
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití +5°C bis +50°C
    při pevném uložení -25°C až +90°C
  • Jmenovité napětí
    UL 1277 - TC 600 V
    UL 2277 - WTTC 1000 V
  • Zkušební napětí
    2500 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použitíí 15x Ø kabelu
    při pevném uložení 7,5x Ø kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné                            s rozměry AWG
  • izolace žil ze speciálního PVC
    s transparentním nylonovým obalem (skin)
  • značení žil: černé žíly s průběžným                          bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla (rozdělená
    do tří částí)
  • žíly stočeny koncentricky v polohách
  • 3 + 3 žilová konstrukce
  • 1. stínění plastem kašírovanou                                 hliníkovou fólií
    2. stínění opletením z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 80%
  • vnější plášť ze speciálního TPE
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením délky ve stopách
Vlastnosti
  • odolný proti oleji a slunečnímu záření
  • optimální stínění umožňuje                                 bezporuchový provoz měničů
    frekvence
  • materiály použité při výrobě                                     neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

         Zkoušky

  • 90°C Dry/Wet
    UL Type TC-ER (1277)
    UL Type WTTC (2277)
    Flexible Motor Supply Cable (8 - 4/0 AWG)
    UL Type MTW
    C(UL) CIC-TC FT4 (8 - 4/0 AWG)
    AWM 21270 (250 kcmil - 500 kcmil)
    CSA AWM I/II A/B FT4
    Oil Res I/II
    SUN RES, DIR BUR
    Class 1 Div 2 per NEC Art. 501
    NEC Articles 336 & 392
Poznámka
  • VFD = Variable Frequency Drive
Použití

Jako připojovací a propojovací kabel při středním mechanickém namáhání pro pevnou pokládku a příležitostně volný pohyb v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a také ve venkovním prostředí. Používá se v automobilovém průmyslu, potravinářském průmyslu, automatických výrobních linkách, v průmyslu obalů, u obráběcích strojů, manipulačních zařízení, v průmyslu čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů a klimatizačních zařízení atd.                                                                           
EMC
= elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC, doporučujeme oboustranný a velkoplošný kruhový kontakt s měděným opletením na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

 

Downloads
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl
Leistungsadern

x AWG-Nr.

Aderzahl
Schutzleiter

x AWG-Nr.

Aderzahl x
Nennquerschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

59398

3x AWG 8 +

3x AWG 16

(3x 8,37 + 3x 1,31)

17,1

372,0

573,0

3873,00

59399

3x AWG 6 +

3x AWG 14

(3x 13,3 + 3x 2,08)

19,3

554,0

735,0

5402,00

59400

3x AWG 4 +

3x AWG 12

(3x 21,2 + 3x 3,3)

24,5

831,0

1225,0

7744,00

59401

3x AWG 2 +

3x AWG 10

(3x 33,6 + 3x 5,26)

27,8

1258,0

1737,0

9957,00

59402

3x AWG 1 +

3x AWG 8

(3x 42,4 + 3x 8,37)

31,1

1615,0

2225,0

11193,00

59403

3x AWG 1/0 +

3x AWG 8

(3x 53,4 + 3x 8,37)

33,1

1938,0

2604,0

13545,00

59404

3x AWG 2/0 +

3x AWG 8

(3x 67,5 + 3x 8,37)

35,8

2344,0

3089,0

16168,00

59405

3x AWG 3/0 +

3x AWG 6

(3x 85 + 3x 13,3)

38,6

2994,0

3823,0

22269,00

59406

3x AWG 4/0 +

3x AWG 6

(3x 107,2 + 3x 13,3)

44,5

3590,0

4700,0

26314,00

59407

3x AWG 250 kcmil +

3x AWG 6

(3x 127 + 3x 13,3)

48,4

4177,0

5487,0

27651,00

59408

3x AWG 300 kcmil +

3x AWG 4

(3x 152 + 3x 21,2)

50,9

5104,0

6530,0

36275,00

59409

3x AWG 350 kcmil +

3x AWG 2

(3x 178 + 3x 33,6)

54,0

6218,0

7768,0

37887,00

59410

3x AWG 400 kcmil +

3x AWG 2

(3x 203 + 3x 33,6)

55,5

6875,0

8492,0

41733,00

59411

3x AWG 500 kcmil +

3x AWG 2

(3x 254 + 3x 33,6)

60,5

8303,0

10130,0

55438,00