TOPGEBER 512 PUR

vysoce flexibilní snímačové kabely vhodné do vlečných řetězů podle norem Siemens, Bosch Rexroth, Lenze a jiných norem

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR snímačový kabel pro vlečné řetězy
    podle UL AWM Style 20233 a 20236
    a CSA
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    podle Siemens 30 V
    podle Bosch Rexroth a Lenze 300 V
    další detaily na vyžádání
  • Střídavé zkušební napětí, 50 Hz
    žíla/žíla 2000 V                                                        žíla/stínění 1000 V
  • Provozní kapacita při 800 Hz
    žíla/žíla cca 70 nF/km
    žíla/stínění cca 110 nF/km
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Vazební odpor                                                                   max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 6x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,
    BS 6360 tř. 6,  IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního polypropylenu
  • barvy žil na vyžádání
  • ovinutí tkaninou, podporující
    klouzavý pohyb
  • společné stínění s pocínovaným příložným
    lankem a pocínovaným měděným opletením,
    pokrytí cca 85%
  • polyesterová fólie
  • vnější plášť z PUR
  • barva pláště: zelená (RAL 6018)
    podle DESINA® nebo oranžová
Vlastnosti
  • vnější PUR plášť s nízkou přilnavostí,
    extrémně odolný oděru, bezhalogenový,
    odolný UV záření, olejům, hydrolýze a mikrobům
  • tyto kabely se vyrábějí podle přísných směrnic
    kvality a příslušného standardu DESINA®
  • díky vysoce kvalitní speciální izolaci žil, PUR
    plášti a vysoce flexibilní konstrukci jader se tyto kabely nejvíce hodí pro použití ve vlečných řetězech a poskytují vysokou bezpečnost funkce
  • díky 85% hustoty stínícího opletení jsou
    optimálně splněny požadavky na                            elektromagnetickou kompatibilitu
    (EMC)
  • s aprobaci UL/CSA jsou tyto kabely zvlášť             zajímavé zejména pro trh, orientovaný na export
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
  • kabely jsou odolné čisticím a dezinfekčním
    prostředkům podle ECOLAB®
Poznámka
  • příslušné motorové kabely a servokabely najdete pod TOPSERV® PUR
  • snímačové kabely, které nejsou vhodné pro použití ve vlečných řetězech, najdete pod TOPGEBER 511 PVC
  • závorky ( ) znamenají stínění
  • označení 6FX 8008- výrobků SIEMENS jsou registrované značky zboží firmy Siemens AG a slouží pouze k účelům porovnávání
  • označení INK- výrobků Bosch Rexroth jsou registrované značky zboží firmy Bosch-Rexroth AG a slouží pouze k účelům porovnávání
  • DESINA®: vysvětlení viz úvodní část katalogu.
Použití

Tyto Inkrementgeber-kabely s nízkou kapacitou nebo kabely pro určování polohy předávají řídící impulzy pro polohování a charakteristiku pojíždění servomotorů a používají se jako připojovací kabely pro tachometry, brzdy a vysílače impulzu při silných mechanických namáháních při stavbě strojů a zařízení a také v řídící a automatizační technice. Pro použití těchto kabelů ve vlečných řetězech respektujte prosím pokyny k jejich instalaci.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký oboustranný kruhový kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
/opc/workarea/suppliers/SOL/documents/pdf/wb/1WB_700655_en.pdf

Obj.
č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

pro

systém

OEM

Obj. č.

Barva
pláště

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

700655

(8 x 2 x 0,18)

Siemens

6FX 8008-1BD11

zelená

7,8

54,0

79,0

24

78081

(4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5)

Siemens

6FX 8008-1BD21

zelená

9,8

83,0

135,0

21

707400

(3 x (2 x 0,14) + 2 x 0,5)

Siemens

6FX 8008-1BD31

zelená

9,0

74,0

119,0

21

700657

(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5)

Siemens

6FX 8008-1BD41

zelená

8,9

66,0

120,0

26

700540

(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 4 x 0,25 + 2 x 0,5)

Siemens

6FX 8008-1BD51

zelená

9,6

75,0

138,0

-

700654

(4 x 2 x 0,18)

Siemens

6FX 8008-1BD61

zelená

6,4

35,0

57,0

-

700653

(2 x 2 x 0,18)

Siemens

6FX 8008-1BD71

zelená

5,0

24,0

42,0

-

78079

(12 x 0,25)

Siemens

6FX 8008-1BD81

zelená

7,5

65,0

74,0

24

802473

(2 x 2 x 0,15 + 2 x 0,38)

Siemens

6FX 8008-2DC00

zelená

7,0

41,0

72,0

-

706333

(5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Berger Lahr

-

zelená

8,8

69,0

127,0

24

705413

(3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Elau

-

zelená

7,4

43,0

82,0

24

707403

(3 x 2 x 0,25)

B+R

-

zelená

6,5

31,0

60,0

24

707404

(5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5)

B+R

-

zelená

8,7

48,0

98,0

24

707405

3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5)

Lenze

-

zelená

9,8

42,0

98,0

24

707406

4 x (2 x 0,14) + (2 x 1,0)

Lenze

-

zelená

11,3

66,0

144,0

24

707407

3 x (2 x 0,14) + (3 x 0,14)

Lenze

-

zelená

10,3

41,0

127,0

24

702050

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)

Indramat

INK-0209 grün

zelená

8,8

64,0

99,0

24

78080

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Indramat

INK-0448 grün

zelená

8,5

51,0

106,0

24

77741

(9 x 0,5)

Indramat

INK-0208 grün

zelená

8,8

69,0

124,0

20

707738

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)

Indramat

INK-0209

oranžová

8,8

64,0

99,0

20

707739

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Indramat

INK-0448

oranžová

8,5

51,0

106,0

20

707740

(9 x 0,5)

Indramat

INK-0208

oranžová

8,8

69,0

124,0

20

707408

(4 x 2 x 0,14 + 4 x 1,0 + (4 x 0,14))

Indramat

INK-0532

oranžová

9,7

81,0

142,0

20

707418

(3 x (2 x 0,25) + 3 x 0,25 + 2 x 1,0)

Indramat

INK-0280

oranžová

9,0

84,0

134,7

20

707409

(2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Indramat

INK-0750

oranžová

7,2

38,0

79,0

20

77743

(3 x (2 x 0,14) + 2 x (1 x 0,5))

Heidenhain

-

zelená

8,4

54,0

109,0

-

79513

(4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5)

Heidenhain

-

zelená

8,5

52,0

100,0

26

707410

(3 x 2 x 0,14 + 2 x 1,0)

Heidenhain

-

zelená

9,1

72,0

132,0

26

700560

(4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) + 4 x 0,5)

Heidenhain

-

zelená

8,3

81,0

104,0

-

77753

(10 x 0,14 + 2 x 0,5)

Heidenhain

-

zelená

7,2

43,0

83,0

26

78963

(5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5)

Baumüller

-

zelená

9,0

72,0

98,0

26

78828

(3 x 2 x 0,25)

-

-

zelená

7,2

55,0

83,0

24

79613

(5 x 2 x 0,38 + 2 x 0,5)

-

-

zelená

8,6

69,0

130,0

21

77744

(3 x (2 x 0,14) + 2 x 1,0)

-

-

zelená

8,2