TOPGEBER 511 PVC

snímačový kabel podle norem Siemens, Lenze a Bosch Rexroth s PVC pláštěm pro pevné nebo příležitostně pohyblivé použití

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC snímačový kabel podle UL/CSA
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -0°C až +60°C
    při pevném uložení -20°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    podle Siemens 30 V
    podle Bosch Rexroth a Lenze 300 V
  • Střídavé zkušební napětí, 50 Hz
    žíla/žíla 1500 V               
    žíla/stínění 1000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 15x Ø kabelu,
    při pevném uložení 6x Ø kabelu                                          min. 100.000 cyklů
Konstrukce
  • měděné jádro holé nebo pocínované podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,
    IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního polypropylenu
  • barvy žil na vyžádání
  • celkové stínění s pocínovaným
    příložným lankem a pocínovaným                            Cu opletením, pokrytí cca 85%
  • polyesterová fólie
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: zelená (RAL 6018)
    podle DESINA®, nebo oranžová
Vlastnosti
  • vnější plášť z PVC, odolný olejům
  • nízká kapacita
  • díky stínícímu opletení s hustotou cca 85%              jsou optimálně splněny požadavky                          na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
  • tyto kabely jsou vyrobeny podle                                přísných směrnic kvality a odpovídají                      standardu DESINA®
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky, omezující smáčivost laku

         Zkoušky

  • PVC plášť ooheň nešířící podle
    DIN EN 60332-1-1 až -1-3
    (VDE 0482-332-1-1 až -1-3)

 

Poznámka
  • Příslušné servokabely najdete pod TOPSERV® PVC
  • Snímačové kabely vhodné pro použití ve vlečných řetězech najdete pod TOPGEBER 512 PUR
  • Závorky ( ) znamenají stínění
  • Označení 6FX 5008- výrobků SIEMENS jsou zaregistrované obchodní značky firmy Siemens AG a slouží pouze k účelům porovnání
  • Označení INK- výrobků INDRAMAT jsou zaregistrované obchodní značky firmy Bosch-Rexroth AG a slouží pouze pro účely porovnání.
  • Označení výrobků LENZE jsou zaregistrované obchodní značky firmy Lenze AG a slouží pouze pro účely porovnání.
  • DESINA®: vysvětlení viz úvodní část katalogu.
Použití

Cenově výhodná alternativa k PUR snímačovým kabelům při použití u pevných nebo příležitostně pohyblivých aplikací. Tyto Inkrementalgeber-kabely s nízkou kapacitou nebo kabely k určování polohy předávají řídící impulzy pro polohování a charakteristiku pojíždění servomotorů a používají se jako připojovací kabely pro tachometry, brzdy a vysílače impulzů při výrobě strojů a zařízení a také v řídící a automatizační technice.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranný a velkoplošný kruhový kontakt kolem měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
/opc/workarea/suppliers/SOL/documents/pdf/wb/1WB_707417_en.pdf

Obj.
č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

pro

systém

OEM

Obj. č.

Barva
pláště

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

707417

(4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5)

Siemens

6FX 5008-1BD21

zelená

8,9

70,3

117,8

-

707389

(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5)

Siemens

6FX 5008-1BD41

zelená

8,8

58,0

118,9

-

707390

(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 4 x 0,25 + 2 x 0,5)

Siemens

6FX 5008-1BD51

zelená

9,6

70,7

137,7

-

803672

(2 x 2 x 0,22 + 1 x 2 x 0,34)

Siemens

6FX 8008-2DC00

zelená

6,9

38,0

61,0

-

802471

(2 x 2 x 0,22)

Siemens

6FX 8008-1DC00

zelená

6,9

35,0

71,0

-

705461

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Indramat

INK-0448

oranžová

8,4

50,0

99,0

-

707392

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)

Indramat

INK-0209

oranžová

8,8

64,0

119,0

-

707394

(4 x 2 x 0,14 + 4 x 1,0 + (4 x 0,14))

Indramat

INK-0532

oranžová

9,7

86,0

149,0

-

707077

3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5)

Lenze

-

zelená

9,3

46,0

95,0

-

707397

4 x (2 x 0,14) + (2 x 1,0)

Lenze

-

zelená

11,0

70,0

145,0

-

707398

3 x (2 x 0,14) + (3 x 0,14)

Lenze

-

zelená

9,2

41,0

102,0

-