TOPFLEX®-PUR

snímačový kabel pro vlečné řetězy, doporučený pro EMC, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální směs z PUR pro izolaci a plášť
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +80°C
  • Provozní napětí 350 V
  • Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V, žíla/stínění 1000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení cca 10x průměr kabelu, při pevném uložení cca 5x průměr kabelu
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
Konstrukce
  • měděné jádro, holé, jemně resp. velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 resp. IEC 60228
  • izolace žil z TPE
  • barevné značení žil podle DIN 47100
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • společné ovinutí textilií
  • stínící opletení z měděných pocínovaných drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PUR
  • barva pláště šedá
  • s vyznačením metrování, změna v 2011
Vlastnosti
  • vnější plášť na bázi polyuretanu, s nízkou přilnavostí, odolný působení plamene, hydrolýze a mikrobům
  • vysoká odolnost proti oděru a vrubová houževnatost splňují nejvyšší požadavky
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • při extrémních aplikacích, které přesahují standardní řešení vám doporučujeme vyžádat si náš speciálně vytvořený dotazník pro vlečné řetězy
  • při použití kabelů ve vlečných řetězech respektujte prosím směrnice pro pokládání kabelů
Použití
Tyto kombinované ovládací a napájecí kabely se používají ve strojních a regulačních zařízeních a rovněž v technice továrních zařízení, v přístrojové technice, protože umožňují vynikající přenos dat a signálů. Vhodné jsou také pro použití v energetických vlečných řetězech, u robotů a manipulačních automatů. K dispozici jsou přídavné žíly pro silové napájení jednotlivých prvků. Stínící opletení zaručuje spolehlivý přenos signálů.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2006/95/EG.

Obj. č.

Počet žil
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

22849

(10 x 0,14 + 2 x 0,5)

7,2

39,0

83,0

26

22848

(10 x 0,14 + 4 x 0,5)

7,7

54,3

96,0

26

22834

(15 x 0,14 + 4 x 0,5)

7,9

58,0

120,0

26