TOPFLEX® Motor 109

Nízkokapacitní motorový připojovací kabel 0,6/1kV, zvýšená proudová zatížitelnost, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální motorový napájecí kabel                                     pro frekvenční měniče
  • Teplotní rozsah                                                                   při flexibilním uložení -5°C až +70°C                                    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Přípustná provozní teplota                                                   na jádru +90°C
  • Jmenovité napětí U0/U 600/1000 V
  • Nejvýše přípustné provozní napětí                           jednofázový a střídavý proud 700/1200 V                      provoz na stejnosměrný proud 900/1800 V
  • Zkušební napětí 2500 V
  • Izolační odpor                                                                  min. 200 MOhm x km
  • Vazební odpor                                                                  podle průřezu jádra                                                             max. 250 Ohm/km
  • Provozní kapacita                                                         podle průřezu jádra                                                              žíla/žíla 70 až 250 nF/km                                             žíla/stínění 110 až 410 nF/km
  • Minimální poloměr ohybu                                                při volném pohybu pro vnější Ø:                                            do 12 mm: 10x Ø kabelu                                                     >12 až 20 mm: 15x Ø kabelu                                                  > 20 mm. 10x Ø kabelu                                                         při pevném uložení pro vnější Ø:                                           do 12 mm: 5x Ø kabelu                                                           >12 až 20 mm: 7,5x Ø kabelu                                            >20 mm: 10x Ø kabelu
  • Odolnost záření                                                                  až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro, holé, podle                                                 DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,                                     BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního polymeru
  • barevné značení žil podle DIN VDE 0293-308                     - do 5 žil - žíly barevné                                                              - od 7 žil - žíly černé s průběžným                                     bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly koncentricky stočeny v polohách
  • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
  • 2. stínění opletením z pocínovaných                                    Cu drátů, pokrytí cca 80%
  • vnější plášť ze speciálního PUR
  • barva pláště oranžová (RAL 2003)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • speciální polymerová izolace zajišťuje nízké                dielektrické ztráty, dvojnásobnou                           napěťovou pevnost, delší životnost a nízké                         rušivé proudy stíněním a také zvýšenou                       proudovou zatížitelnost
  • malý vazební odpor způsobuje dobrou              elektromagnetickou kompatibilitu
  • odolný UV záření
  • pro použití ve venkovním prostředí
  • tento stíněný motorový napájecí kabel                                    s nízkou provozní kapacitou jednotlivých žil,                     díky jejich izolaci ze speciálního polymeru                             a nízkou kapacitou stínění, umožňuje přenos                     výkonu s nízkými ztrátami v porovnání s kabely                    s PVC izolací žil a zvýšenou proudovou zatížitelnost
  • optimální stínění umožňuje nerušený provoz                 frekvenčních měničů
  • konstrukce podle požadavků                                                VdS 3501:2006-04
  • materiály použité při výrobě                                          neobsahují silikon a kadmium,                                             ani látky omezující smáčivost laku

         Zkoušky

  • nízká provozní kapacita, zkouška podle                            DIN VDE 0472 část 504, typ zkoušky B
  • splňuje požadavky EMC podle                                            EN 55011 resp. DIN VDE 0875 část 11
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
Tento motorový napájecí kabel umožňuje zvýšenou proudovou zatížitelnost a zajišťuje navíc elektromagnetickou kompatibilitu v provozovnách a budovách, v zařízeních s přístroji a s provozními prostředky, jejichž elektromagnetická rušivá pole by mohla nepřípustně ovlivňovat okolní prostředí. Používá se v automobilovém a potravinářském průmyslu, v technice pro ochranu životního prostředí, u obráběcích strojů, v technice zařízení. Dále se používá pro pohony SIMOVERT u průmyslových čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů. Je vhodný pro použití při středním mechanickém namáhání, při pevném uložení a příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a také ve venkovním prostředí. EMC = elektromagnetická kompatibilita.                                                  Pro dodržení hodnot pro rušení rozhlasového vysílání podle EN 55011 musí mít stínění široký kruhový kontakt po obvodu kabelu na obou koncích.                                                                                                        CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

22724

3 G 1,5

9,4

72,0

200,0

16

22707

4 G 1,5

10,4

95,0

230,0

16

22708

5 G 1,5

11,2

117,0

258,0

16

22709

7 G 1,5

13,2

148,0

281,0

16

22710

3 G 2,5

11,2

137,0

270,0

16

22711

4 G 2,5

12,5

150,0

300,0

16

22712

5 G 2,5

13,5

200,0

352,0

16

22713

7 G 2,5

16,0

230,0

473,0

16

22714

4 G 4

14,2

235,0

485,0

16

22715

5 G 4

15,4

321,0

567,0

16

22716

7 G 4

18,2

352,0

603,0

16

22717

4 G 6

15,2

320,0

633,0

16

22718

5 G 6

16,8

439,0

679,0

16

22719

7 G 6

20,0

501,0

771,0

16

22720

4 G 10

19,5

533,0

860,0

16

22721

5 G 10

21,6

711,0

1029,0

16

22722

4 G 16

23,1

789,0

1290,0

16